Artikelnummer: 0980 ESL 309-121
LioN-P, PROFINET IO-Link Master, 4DI 4DO 8IOL (8x M12), M12 L-kodierte Stromversorgung, Metall, 60 mm
LioN-P, IO-Link Master, PROFINET, industrielles Metallgehäuse, 60 mm, bis zu IP69K, 4 digitale Eingänge und 4 digitale Ausgangskanäle (2 A) mit galvanischer Trennung und 8 IO-Link Master, 8 x M12 A-kodierte I/O-Verbindung, 5-polig, 2 x M12 D-kodierte Bus-Verbindung, 4-polig, 2 x M12 L-kodierte Stromversorgungsverbindung, 5-polig
-
Verfügbarkeit:
-
Status:
Technische Daten
Information
Allgemeine Daten
PROFINET
Stromversorgung
IO-Link Master-Kanäle
Digitale Ausgangskanäle
Digitale Ausgangskanäle
Elektrische Isolierung
EMC-Konformität
Sicherheits- und Umwelt-Compliance
Zulassungen
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Flyer
Videos
White paper
Case Studies
Blogs
Technische Informationen
Produktzertifizierungen
Software
Installationshandbücher
Sicherheitsinformationen
Referenzhandbücher
Ressourcen
Product Bulletin
Blogs
Technische Informationen
Produktzertifizierungen
Installationshandbücher
Sicherheitsinformationen