Artikelnummer: 0980 LSL 3110-121-0006-002

LioN-Xlight 4xIO-Link Klasse A, 8DI mit EtherNet/IP

LioN-X IO-Link Master, Single Protocol EtherNet/IP, IoT-Protokoll REST, 4 IO-Link Master-Ports Klasse A + 8 DI, Metallgehäuse IP67, IP69K, 60 mm, 8 x M12 A-kodierte I/O-Verbindung 5-polig, 2 x M12 D-kodierte Ethernetverbindung 4-polig, 2 x M12 L-kodierte Stromversorgung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Globale Bestandsaufnahme:
    Verfügbar

Technische Daten

Produktfamilie

I/O-Systeme: aktiv, eigenständig

Produkt-Unterfamilie

LioN-Xlight

Artikelbeschreibung

0980 LSL 3110-121-0006-002

Gerätetyp

IO-Link Master

Protokoll

EtherNet/IP

I/O-Funktion

4 IOL (Klasse A) + 8 DI

Bus-Verbindung

M12, 4-polig, D-kodiert

Stromanschluss (Systemversorgung)

M12 Strom, 5-polig, L-kodiert

I/O-Verbindung

M12, 5-polig, A-kodiert

I/O-Typ

IO-Link Master

Gehäusematerial

Metall, Zinkdruckguss

Gehäusebeschichtung

Nickel, matt

Gehäusefarbe

Grau-Metallic

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67, IP69K

Vergossen

Ja

Abmessungen (B x H x T)

60 mm x 31 mm x 200 mm

Gewicht

500 g

Temperaturbereich (Betrieb)*

-20 °C bis 60 °C

Temperaturbereich (Lagerung/Transport)

-20 °C bis 60 °C

Zulässige Feuchtigkeit (Betrieb)

5 % ... 95 % (für UL-Anwendungen max. 80 %)

Zulässige Feuchtigkeit (Lagerung/Transport)

5 % ... 95 % (für UL-Anwendungen max. 80 %)

Luftdruck (Betrieb)

80 kPa … 106 kPa (bis zu 2000 m über dem Meeresspiegel)

Luftdruck (Lagerung/Transport)

80 kPa … 106 kPa (bis zu 2000 m über dem Meeresspiegel)

Entflammbarkeitsklasse

UL 94 (IEC 61010)

Schutzklasse

III, IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1

Verschmutzungsgrad

3 gemäß EN 60664-1, VDE 0110-1

Vibrationsfestigkeit

15 g/5–500 Hz

Stoßfestigkeit

50 g/11 ms

Kontakt-Basismaterial

M12, D-kodiert, Kupfer-Zinn, vergoldet | M12 Strom, L-kodiert, Kupfer-Nickel, vergoldet

Kontakt-Trägermaterial

PA/TPU

O-Ring-Material

FKM

Montage

2-Loch-Schraubmontage. Verwenden Sie Standardschrauben M4 x 25/30 mit Zahnscheiben (gemäß DIN 125) und selbstsichernden Muttern.

Anzugsmoment (Befestigungsschraube)

M4: 1 Nm

Anzugsmoment (Masseanschluss (FE))

M4: 1 Nm

Anzugsmoment (Bus-Verbindung)

M12: 0,5 Nm

Anzugsmoment (Stromanschluss)

M12: 0,5 Nm

Anzugsmoment (I/O-Verbindung)

M12: 0,5 Nm

Zubehör gesondert zu bestellen

Ethernetkabel, Montageadapter, Sensor/Aktor-Kabel, Stromkabel

Protokoll (EtherNet/IP)

EtherNet/IP

Verbindung

M12, 4-polig, D-kodiert

Anzahl der Verbindungen

2

Spezifikation

CIP V3.2x, EIP Anpassung von CIP V1.2x

Übertragungsrate

Fast Ethernet (10/100 Mbit/s), Vollduplex

Übertragungsmethode

100 BASE-TX, mit Autonegotiation und Autocrossing

Zykluszeit/Requested Packet Interval (RPI)

Min. 1 ms

Ansprache

BootP, DHCP

Verbindungsarten

Exclusive Owner, Input Only, Listen Only

CIP-Messaging-Verbindungslimit

6

CIP-I/O-Verbindungslimit

3

Device Level Ring (DLR)

Unterstützt, Beacon-basiert

Quick Connect (QC)

Unterstützt, ≤ 500 ms

Unterstützte Netzwerkprotokolle (sonstige)

ACD, ARP, BootP, DHCP, HTTP, IGMP, Ping, TCP/IP

REST API

Lesen/Schreiben von zyklischen Daten, Diagnosedaten, Event-Daten

Verbindungsmodul-Versorgungsspannung

M12 Strom, 5-polig, L-kodiert

Anzahl der Verbindungen

2

Modul-Versorgungsspannung (Nennspannung)

24 V DC (SELV/PELV)

Modul-Versorgungsspannung (Bereich)

20V DC bis 30 V DC

Schutz gegen umgekehrte Polarität

Ja

Statusanzeige (Systemversorgung)

LED grün

Diagnoseanzeige

LED rot

Verbindungssensor-Versorgungsspannung

M12 Strom, 5-polig, L-kodiert

Sensor-Versorgungsspannung (Nennspannung)

24 V DC (SELV/PELV)

Sensor-Versorgungsspannung (Bereich)

20V DC bis 30 V DC

Schutz gegen umgekehrte Polarität

Ja

Statusanzeige (Sensorversorgung)

LED grün

Diagnoseanzeige

LED rot

Anzahl der IO-Link Master-Kanäle

Max. 4, konfigurierbar

Verbindung

M12, 5-polig, A-kodiert

IO-Link-Ports der Klasse A

4, X1 bis X4

IO-Link-Spezifikation

V1.1.3

Parameterspeicher

Unterstützt

Unterstützte COM-Modi

4,8 kBaud (COM 1), 38,4 kBaud (COM 2), 230,4 kBaud (COM 3)

Zykluszeit/Aktualisierungsrate

Min. 1 ms für alle Kanäle bei 32 Bytes Eingang/Ausgang

Nennstrom 1L+ (Pin 1)

2 A

Nennspannung

24 V DC über US (Systemstromversorgung)

Nennstrom C/Q (Pin 4)

500 mA

Zul. Leiterlänge bis zum Gerät

≤ 20 m

Statusanzeige (IOL)

LED grün pro Kanal

Diagnoseanzeige

LED rot pro Port

Anzahl der digitalen Eingangskanäle

Bis zu 16

Verbindung

M12, 5-polig, A-kodiert

Anzahl der Ports

8, X1 bis X8

Kanaltyp

Typ 1 gemäß IEC 61131-2

Eingangsverdrahtung

2-, 3-, 4-Draht

Nennspannung

24 V DC über US (Modul-Stromversorgung)

Sensor-Stromversorgung

Max. 4A pro Port über Pin1L+

Sensortyp

PNP

Eingangsspannungsbereich „0“-Signal

-3 V DC …+5 V DC

Eingangsspannungsbereich „1“-Signal

15 V DC ... 30 V DC

Eingangsfilterzeit

Konfigurierbar

Schutzschaltung

Elektronisch: Überlastschutz, Kurzschluss-Schutz

Statusanzeige (Eingänge)

LED weiß oder gelb pro Kanal

Diagnoseanzeige

LED rot pro Port

Anzahl der digitalen Ausgangskanäle

Bis zu 4

Verbindung

M12, 5-polig, A-kodiert

Anzahl der Ports

8, X1 bis X4

Kanaltyp

P-Switching

Ausgangsverdrahtung

2-, 3-Draht

Nennspannung

24 V DC über US

Ausgangsstrom pro Kanal

Max. 500 mA

Galvanisch getrennt

Nein

Schutzschaltung

Elektronisch: Überlastschutz, Kurzschluss-Schutz

Überlastverhalten

Automatisches Ein- und Ausschalten/Manueller Neustart

Statusanzeige (Ausgänge)

LED weiß oder gelb pro Kanal

Diagnoseanzeige

LED rot pro Port

US (System-Versorgungsspannung)/FE

500 V Gleichstrom

US/UL (Aktor-Versorgungsspannung)

500 V Gleichstrom

UL/FE

500 V Gleichstrom

Uaux/FE

500 V Gleichstrom

Bus-Verbindung/FE

2000 V Gleichstrom

EMC-Richtlinie

2014/30/EU

EN 61000-4-2 Elektrostatische Entladung (Electrostatic Discharge, ESD)

Kriterium B; 4 kV Kontaktentladung, 8 kV Luftentladung

EN 61000-4-3 Elektromagnetisches Feld

Kriterium A; Feldintensität: 10 V/m

DE 61000-4-4 Schnelle Transienten (Burst)

Kriterium B; 2 kV

DE 61000-4-5 Stoßspannung

Kriterium B; Gleichstromversorgungsleitungen: ±0,5 kV/±0,5 kV (symmetrisch/asymmetrisch); für I/O-Ports mit Kabeln ≤ 30 m

DE 61000-4-6 Leitungsgeführte Immunität

Kriterium A; Testspannung 10 V

EN 55032 Funkstöreigenschaften

Klasse A

CE

Ja

RoHS-konform

Ja

China RoHS-konform

Ja

UL

cULus-gelistet, UL 61010-1

CSA

Ja, über UL

ODVA

Ja

IO-Link

Ja

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

*Der IP-Schutzart-Test wurde von Belden nur mit Steckverbindern von Belden durchgeführt

Hinweis zum Systemstromversorgungsanschluss

*Nicht unter Spannung verbinden/trennen!

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.132 Revisionsdatum: 24.01.2025

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

*Der IP-Schutzart-Test wurde von Belden nur mit Steckverbindern von Belden durchgeführt

Hinweis zum Systemstromversorgungsanschluss

*Nicht unter Spannung verbinden/trennen!

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.132 Revisionsdatum: 24.01.2025

Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung
935702002 0980 LSL 3110-121-0006-002