Artikelnummer: 0980 LSL 3210-121-0006-004
LioN-Xlight 4xIO-Link Klasse A, 8DI mit EtherCAT
LioN-X IO-Link Master, Einzelprotokoll EtherCAT, IoT-Protokoll REST, 4 IO-Link Master Ports Klasse A + 8DI, Metallgehäuse IP67, IP69K, 60 mm, 8 x M12 A-kodierte I/O-Verbindung 5-polig, 2 x M12 D-kodierte Ethernetverbindung 4-polig, 2 x M12 L-kodierte Stromversorgung
-
Verfügbarkeit:
-
Status:
Technische Daten
Information
Allgemeine Daten
EtherCAT
Modbus TCP
Stromversorgung
IO-Link Master-Kanäle
Digitale Ausgangskanäle
Digitale Ausgangskanäle
Elektrische Isolierung
EMC-Konformität
Sicherheits- und Umwelt-Compliance
Zulassungen
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Flyer
Videos
White paper
Case Studies
Blogs
Technische Informationen
Produktzertifizierungen
Software
Referenzhandbücher
Ressourcen
Product Bulletin
Blogs
Technische Informationen
Produktzertifizierungen