ACA21-M12 (EEC)

Autokonfigurationsadapter 64 MB, M12 (USB 1.1) , EEC

ACA21-M12 (EEC)
Autokonfigurationsadapter, mit M12Verbindung und erweitertem Temperaturbereich, speichert zwei verschiedene Versionen von Konfigurationsdaten und Betriebssoftware vom angeschlossenen Switch. Damit lassen sich Managed Switches einfach in Betrieb nehmen und schnell austauschen.

Verfügbare Regionen: Global
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Typ

ACA21-M12 EEC

Beschreibung

Autokonfigurationsadapter 64 MB, mit M12 (USB 1.1) Anschluss und erweitertem Temperaturbereich, speichert zwei verschiedene Versionen von Konfigurationsdaten und Betriebssoftware vom angeschlossenen Switch. Damit lassen sich Managed Switches einfach in Betrieb nehmen und schnell austauschen.

Kabellänge

50 cm

Weitere Schnittstellen

USB-Schnittstelle auf dem Switch

M12-Verbindung

Versorgung

Betriebsspannung

über die USB-Schnittstelle auf dem Switch

Software

Diagnose-Funktionen

Schreiben auf ACA, Lesen von ACA, Schreiben/Lesen nicht OK (Anzeige über LEDs am Switch)

Konfiguration

über die USB-Schnittstelle am Switch und über SNMP/Web

Umgebungsbedingungen

MTBF

359 Jahre (MIL-HDBK-217F)

Betriebstemperatur

-40-+70 °C

Minimale Lagertemperatur

-40-+85 °C

nicht kondensierende relative Luftfeuchtigkeit

10–95 %

Abmessungen (B x H x T)

93 mm x 29 mm x 15 mm

Gewicht

70 g

Montage-Typ

Steckbares Modul

IP-Schutzart

IP67

Mechanische Stabilität

IEC 60068-2-6 Vibration

1 g, 8.4 Hz – 200 Hz, 30 Zyklen

IEC 60068-2-27 Stoß

15 g, 11 ms Dauer, 18 Stöße

Immunität gegen EMC-Störung

EN 61000-4-2 elektrostatische Entladung (Electrostatic Discharge, ESD)

6 kV Kontaktentladung, 8 kV Luftentladung

EN 61000-4-3 elektromagnetisches Feld

10 V/m

Immunität gegen EMC

EN 55022

EN 55022

Zulassungen

Sicherheit für Industrial Control Equipment

cUL 508

Sicherheit für Geräte der Informationstechnologie

cUL 508

Explosionsgefährdete Umgebungen

ISA 12.12.01 Klasse 1 Div. 2 ATEX Zone 2

Schiffbau

DNV

Transport-Standards

EN50121-4

Zuverlässigkeit

Garantie

24 Monate (detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen)

Lieferumfang und Zubehör

Lieferumfang

Gerät, Gebrauchsanleitung

Weitere Anleitungen

Produktdokumentation

https://www.doc.hirschmann.com

Zertifikate

https://www.doc.hirschmann.com/certificates.html

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.122 Revisionsdatum: 25.03.2025

Artikelnummer
Artikelnr. Typ Kabellänge
943913003 ACA21-M12 (EEC) 50 cm