Artikelnummer: ACA22A

Schnurloser Autokonfigurationsadapter 512 MB, USB 2.0, EEC

Schnurloser Autokonfigurationsadapter 512 MB, mit USB 2.0-Anschluss und erweitertem Temperaturbereich, speichert zwei verschiedene Versionen von Konfigurationsdaten und Betriebssoftware vom angeschlossenen Switch. Damit lassen sich Managed Switches einfach in Betrieb nehmen und schnell austauschen.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Typ

ACA22A (Mini)

Name

ACA22A

Beschreibung

Schnurloser Autokonfigurationsadapter 512 MB, mit USB 2.0-Verbindung und erweitertem Temperaturbereich, speichert zwei verschiedene Versionen von Konfigurationsdaten und Betriebssoftware des angeschlossenen Switches. Damit lassen sich Managed Switches einfach in Betrieb nehmen und schnell austauschen.

USB-Schnittstelle auf dem Switch

USB-A-Steckverbinder

Betriebsspannung

über die USB-Schnittstelle auf dem Switch

Diagnose

Schreiben auf ACA, Lesen von ACA, Schreiben/Lesen nicht OK (Anzeige über LEDs am Switch)

Konfiguration

über die USB-Schnittstelle am Switch und über SNMP/Web

MTBF

359 Jahre (MIL-HDBK-217F)

Betriebstemperatur

-40-+70 °C

Lager-/Transporttemperatur

-40-+85 °C

Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)

10–95 %

Abmessungen (B x H x T)

16 mm x 8 mm x 46 mm

Gewicht

10 g

Montage

Steckbares Modul

Schutzklasse

IP20

IEC 60068-2-6 Vibration

1 g, 10–150 Hz, 30 Zyklen

IEC 60068-2-27 Stoß

15 g, 11 ms Dauer, 18 Stöße

EN 61000-4-2 elektrostatische Entladung (Electrostatic Discharge, ESD)

6 kV Kontaktentladung, 8 kV Luftentladung

EN 61000-4-3 elektromagnetisches Feld

10 V/m

EN 55022

EN 55022

Sicherheit für Industrial Control Equipment

cUL 508

Sicherheit für Geräte der Informationstechnologie

cUL 508

Schiffbau

DNV

Verkehrswesen

EN50121-4

Garantie

24 Monate (siehe <lt/>a href="https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf"; <gt/>Garantiebedingungen <lt/>/a<gt/> für detaillierte Informationen)

Lieferumfang

Gerät, Sicherheitsanweisungen

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.116 Revisionsdatum: 07.05.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.116 Revisionsdatum: 07.05.2025


Artikelnummer

Artikelnr. Typ
942152001 ACA22A