M-SFP-LH/LC-EEC

SFP Faseroptischer Gigabit Ethernet Transceiver LH, Erweiterter Temperaturbereich

…
SFP Faseroptischer Gigabit Ethernet Transceiver LH mit LC-Steckverbinder, Erweiterter Temperaturbereich

Verfügbare Regionen: Global
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Typ

M-SFP-LH/LC-EEC

Beschreibung

SFP Faseroptischer Gigabit Ethernet Transceiver LH, erweiterter Temperaturbereich

Port-Typ und Anzahl

1 x 1000 Mbit/s mit LC-Steckverbinder

Netzwerkgröße – Kabellänge

Kabellänge von 9/125 μm LH Singlemode-Faser

23 – 80 km (Verbindungsbudget bei 1550 nm = 5 – 22 dB; A = 0,25 dB/km; D = 19 ps/(nm*km))

Versorgung

Betriebsspannung

Stromversorgung über den Switch

Leistungsaufnahme

1 W

Software

Diagnose-Funktionen

Optische Eingangs- und Ausgangsleistung, Transceiver-Temperatur

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur

-40-+85 °C

MTBF (Telecordia SR-332 Ausgabe 3) @ 25 °C

482 Jahre

Minimale Lagertemperatur

-40-+85 °C

nicht kondensierende relative Luftfeuchtigkeit

5–95 %

Abmessungen (B x H x T)

13,4 mm x 8,5 mm x 56,5 mm

Gewicht

34 g

Montage-Typ

SFP-Schlitz

IP-Schutzart

IP20

Mechanische Stabilität

IEC 60068-2-6 Vibration

1 mm, 2 Hz–13,2 Hz, 90 min.; 0,7 g, 13,2 Hz–100 Hz, 90 min.; 3.5 mm, 3 Hz–9 Hz, 10 Zyklen, 1 Oktave/Min.; 1 g, 9 Hz–150 Hz, 10 Zyklen, 1 Oktave/Min.

IEC 60068-2-27 Stoß

15 g, 11 ms Dauer, 18 Stöße

Immunität gegen EMC-Störung

EN 61000-4-2 elektrostatische Entladung (Electrostatic Discharge, ESD)

6 kV Kontaktentladung, 8 kV Luftentladung

EN 61000-4-3 elektromagnetisches Feld

10 V/m (80–1000 MHz)

DE 61000-4-4 schnelle Transienten (Burst)

2 kV Stromleitung, 1 kV Datenleitung

DE 61000-4-5 Stoßspannung

Stromleitung: 2 kV (Ader/Erde), 1 kV (Ader/Ader), 1 kV Datenleitung

DE 61000-4-6 Leitungsgeführte Immunität

3 V (10 kHz–150 kHz), 10 V (150 kHz–80 MHz)

Immunität gegen EMC

EN 55022

EN 55022 Klasse A

FCC 47CFR Teil 15

FCC 47CFR Teil 15, Klasse A

Zulassungen

Sicherheit für Geräte der Informationstechnologie

EN60950

Explosionsgefährdete Umgebungen

abhängig vom eingesetzten Switch

Schiffbau

abhängig vom eingesetzten Switch

Zuverlässigkeit

Garantie

24 Monate (detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen)

Lieferumfang und Zubehör

Lieferumfang

SFP-Modul

Weitere Anleitungen

Produktdokumentation

https://www.doc.hirschmann.com

Zertifikate

https://www.doc.hirschmann.com/certificates.html

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.106 Revisionsdatum: 25.03.2025

Artikelnummer
Artikelnr. Typ
943898001 M-SFP-LH/LC-EEC

Ressourcen