IAF-240 Industrial Next-Generation Firewall

Die Belden Industrial Next-Generation Firewall IAF-240 bietet einen robusten Schutz, für OT-Umgebungen. Es kombiniert hohe Verfügbarkeit, Stateful- und Deep Packet Inspection, Intrusion Detection und Intrusion Prevention, sowie zentralisiertes Policy Management in einer kompakten Lösung. Entwickelt für raue Industriebedingungen, ermöglicht die Next-Generation Firewall (NGFW) eine mehrstufige Cybersicherheit und trägt dazu bei, Betriebsrisiken und Ausfallzeiten zu reduzieren – bei gleichzeitiger Senkung der Gesamtbetriebskosten.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Maximierung der Ausfallsicherheit durch Implementierung von Cybersicherheitsrichtlinien, die Unterbrechungen des Netzwerks durch Bedrohungen und Anomalien verhindern.
  • Zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen durch ein kompaktes, industrietaugliches Design, großem Temperaturbereich und Zulassungen für explosionsgefährdete Bereiche.
  • Hochverfügbarkeit, die über Redundanz hinausgeht, mit einer Multi-Firewall-Lösung, die den Datenverkehr übernehmen kann, wenn eine Firewall ausfällt.
  • Reduzierung der Betriebskosten durch Bereitstellung umfassender Cybersicherheitsfunktionen und Edge Computing in einer Lösung, statt dem Kauf einzelner Systeme.
  • Minimierung von Risiken durch die Erweiterung der Firewall- Funktionalität um die Erkennung und Abwehr von Angriffen und Bedrohungen, Schutz vor Schadsoftware, Identitätsmanagement und vieles mehr.
IAF-240 Firewalls

 

Produktbeschreibung Ports Funktionen Artikel
Belden Next-Generation Industrial Firewall 4 x GbE RJ45-Ports Stateful Inspection Firewall (SPI), Deep Packet Inspection (DPI), Intrusion Prevention (IPS), Application Awareness, Identity Awareness, Web Application Firewall (WAF), High Availability (HA), Dynamisches Routing, XDP Offloader, Edge Computing, Webfilterung und Blacklisting, Anti-Malware, IPsec, OpenVPN, WireGuard, WebVPN, Firewall Management IAF-240

 

Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen