Artikelnummer: OZD Profi 12M G12-1300 PRO

Schnittstellenumsetzer elektrisch/optisch für PROFIBUS-Feldbusnetze; Repeaterfunktion; für Quarzglas-LWL; Longhaul-Version;

Schnittstellenumsetzer elektrisch/optisch für PROFIBUS-Feldbusnetze; Repeaterfunktion; für Quarzglas-LWL; Longhaul-Version;

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Typ

OZD Profi 12M G12-1300 PRO

Name

OZD Profi 12M G12-1300 PRO

Beschreibung

Schnittstellenwandler elektrisch/optisch für PROFIBUS-Feldbusnetze; Repeater-Funktion; für Kunststoff-LWL; Kurzstreckenversion

Port-Typ und Anzahl

2 x optisch: 4 Buchsen BFOC 2.5 (STR); 1 x elektrisch: Sub-D 9-Pin, Buchse, Pin-Belegung nach EN 50170 Teil 1

Signaltyp

PROFIBUS (DP-V0, DP-V1, DP-V2 und FMS)

Messausgänge „Optische Eingangsleistung“

3-Stift-Klemmenblock, Schraubenmontage

Stromversorgung

5-Stift-Klemmenblock, Schraubenmontage

Meldekontakt

5-Stift-Klemmenblock, Schraubenmontage

Single-Modus-Faser (SM) 9/125 µm

15 km, 10 dB Verbindungsbudget bei 1310 nm; A = 0,5 dB/km

Multimode-Faser (MM) 50/125 µm

10000 m, 12 dB Verbindungsbudget bei 1310 nm; A = 1 dB/km

Multimode-Faser (MM) 62,5/125 µm

10000 m, 12 dB Verbindungsbudget bei 1310 nm; A = 1 dB/km

Bemessungsstromverbrauch

max. 200 mA

Eingangsspannungsbereich

-7 V ... +12 V

Betriebsspannung

18 ... 32 VDC, typ. 24 VDC

Leistungsaufnahme

4,8 W

Redundanzfunktionen

HIPER-Ring (Ringstruktur), redundante 24 V Einspeisung

Ausgangsspannung/Ausgangsbemessungsstrom (Pin6)

5 V Gleichstrom +5 %, -10 %, kurzschlussfest/90 mA

Betriebstemperatur

0-+60 °C

Lager-/Transporttemperatur

-40-+70 °C

Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)

10–95 %

Abmessungen (B x H x T)

35 x 163 x 119 mm

Gewicht

200 g

Gehäusematerial

Plastik

Montage

Hutschiene

Schutzklasse

IP20

Basisstandard

EU-Konformität, AUS-Konformität Australien

Sicherheit für Geräte der Informationstechnologie

cUL508

Explosionsgefährdete Umgebungen

ISA 12.12.01 Klasse 1 Div. 2, ATEX Zone 2

Garantie

60 Monate (siehe <lt/>a href="https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf"; <gt/>Garantiebedingungen <lt/>/a<gt/> für detaillierte Informationen)

Lieferumfang

Gerät, Anleitung zur Inbetriebnahme

Lieferumfang

Gerät, Anleitung zur Inbetriebnahme