Artikelnummer: OZD Profi 12M P12

Neue Generation: elektrischer/optischer Schnittstellenwandler für PROFIBUS-Feldbus-Netzwerke; Repeaterfunktion; für Kunststoff-LWL; Kurzstreckenversion; Zulassung für Ex-Zone 2 (Klasse 1, Div. 2)

Neue Generation: elektrischer/optischer Schnittstellenwandler für PROFIBUS-Feldbus-Netzwerke; Repeaterfunktion; für Kunststoff-LWL; Kurzstreckenversion; Zulassung für Ex-Zone 2 (Klasse 1, Div. 2)

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Typ

OZD Profi 12M P12

Name

OZD Profi 12M P12

Port-Typ und Anzahl

2 x optisch: 4 Buchsen BFOC 2.5 (STR); 1 x elektrisch: Sub-D 9-Pin, Buchse, Pin-Belegung nach EN 50170 Teil 1

Signaltyp

PROFIBUS (DP-V0, DP-V1, DP-V2 und FMS)

Messausgänge „Optische Eingangsleistung“

8-Stift-Klemmenblock, Schraubenmontage

Stromversorgung

8-Stift-Klemmenblock, Schraubenmontage

Meldekontakt

8-Stift-Klemmenblock, Schraubenmontage

Single-Modus-Faser (SM) 9/125 µm

-

Multimode-Faser (MM) 50/125 µm

-

Multimode-Faser (MM) 62,5/125 µm

-

Multimode-Faser HCS (MM) 200/230 µm

400 m; 8 dB Verbindungsbudget bei 660 nm und Sendeleistungsvorgabe; A = 8 dB/km, 2 dB Reserve

Multimode-Faser POF (MM) 980/1000 µm

50 m; 15 dB Verbindungsbudget bei 660 nm und reduzierter Sendeleistung; 80 m; 20 dB Verbindungsbudget bei 660 nm und Sendeleistungsvorgabe; A= 0,2 dB/m, 2 dB Reserve

Bemessungsstromverbrauch

max. 190 mA

Eingangsspannungsbereich

-7 V ... +12 V

Betriebsspannung

18 ... 32 VDC, typ. 24 VDC

Leistungsaufnahme

4,5 W

Redundanzfunktionen

HIPER-Ring (Ringstruktur), redundante 24 V Einspeisung

Ausgangsspannung/Ausgangsbemessungsstrom (Pin6)

5 V Gleichstrom +5 %, -10 %, kurzschlussfest/10 mA

MTBF (Telecordia SR-332 Ausgabe 3) @ 25 °C

2 591 674 h

Betriebstemperatur

0-+60 °C

Lager-/Transporttemperatur

-40-+70 °C

Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)

10–95 %

Abmessungen (B x H x T)

39.5 x 137.5 x 84 mm

Gewicht

560 g

Gehäusematerial

Zinkdruckguss

Montage

Hutschiene oder Montageplatte

Schutzklasse

IP40

Basisstandard

EU-Konformität, FCC-Konformität, AUS-Konformität Australien

Sicherheit für Industrial Control Equipment

cUL61010-2-201

Explosionsgefährdete Umgebungen

ISA 12.12.01 Klasse 1 Div. 2, ATEX Zone 2

Garantie

60 Monate (siehe <lt/>a href="https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf"; <gt/>Garantiebedingungen <lt/>/a<gt/> für detaillierte Informationen)

Lieferumfang

Gerät, 4 optische BFOC-ST-Stecker, Anleitung zur Inbetriebnahme

Lieferumfang

Gerät, 4 optische BFOC-ST-Stecker, Anleitung zur Inbetriebnahme