Artikelnummer: OBR40-50-LC

Optisches Bypass-Relais – MM 50/125 µm

Glasfaserrelais zur Überbrückung von Ethernet-Switches bei einem Stromausfall. Kompatibel mit Multimode-Fasern 50/125 µm. Geeignet für alle Datenraten und alle Arten von Datenprotokollen.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktbeschreibung

Name

OBR40-50-LC

Beschreibung

Glasfaserrelais zur Überbrückung von Ethernet-Switches bei einem Stromausfall. Kompatibel mit Multimode-Fasern 50/125 µm. Geeignet für alle Datenraten und alle Arten von Datenprotokollen.

Port-Typ und Anzahl

4 x LC

Stromversorgung/Meldekontakt

4-Stift-Klemmenblock

Betriebsspannung

10 – 60 V Gleichstrom

Leistungsaufnahme

2,5 W

Redundanzfunktionen

Passive Überbrückung des angeschlossenen Ethernet-Switches, redundante Stromversorgung.

Diagnose

LEDs (Stromversorgung 1, Stromversorgung 2, Status)

Konfiguration

Der Schwellenwert für die Erkennung einer niedrigen Versorgungsspannung kann mit DIL-Switches von 10 V bis 60 V eingestellt werden, die Wiederherstellungsverzögerung kann mit DIL-Switches von 0 s bis 75 s eingestellt werden.

MTBF

30

Betriebstemperatur

-30-+70 °C

Lager-/Transporttemperatur

-40-+85 °C

Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)

10–95 %

Abmessungen (B x H x T)

115 mm x 61 mm x 113 mm

Gewicht

500 g

Schutzklasse

IP30

EN 61000-4-2 elektrostatische Entladung (Electrostatic Discharge, ESD)

4 kV Kontaktentladung, 8 kV Luftentladung

EN 61000-4-3 elektromagnetisches Feld

10 V/m (80–1000 MHz), 3 V/m (1,4–2 GHz), 1 V/m (2–2,7 GHz)

DE 61000-4-4 schnelle Transienten (Burst)

2 kV Stromleitung, 1 kV Datenleitung

DE 61000-4-5 Stoßspannung

Stromleitung: 0,5 kV (Ader/Erde), 0,5 kV (Ader/Ader)

DE 61000-4-6 Leitungsgeführte Immunität

10 V (150 kHz bis 80 MHz)

EN 55022

EN 55022 Klasse B

Basisstandard

EU-Konformität

Garantie

60 Monate (siehe <lt/>a href="https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf"; <gt/>Garantiebedingungen <lt/>/a<gt/> für detaillierte Informationen)

Lieferumfang

Klemmblöcke für Stromversorgung und Fehlerkontakt, Staubschutzkappen für optische Ports, Beschreibung und Bedienungsanleitung.

Lieferumfang

Klemmblöcke für Stromversorgung und Fehlerkontakt, Staubschutzkappen für optische Ports, Beschreibung und Bedienungsanleitung.