Artikelnummer: OVKS 2,2 black

Glasfaserkupplung für Kunststoff

OVK OptoQuick – Glasfaserstecker für Kunststofffasern mit einem Außendurchmesser von 2,2 mm, Zugentlastung 40 N

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
OVKS 2,2 Schwarz

Technische Daten

Typ

OVKS 2,2

Name

OVKS 2,2 Schwarz

Beschreibung

Glasfaserstecker; für Kunststofffaser mit einem Außendurchmesser von 2,2 mm, Zugentlastung 40 N

Letzte Bestellmöglichkeit, Datum

2024-10-31

Letzter Liefertermin

2024-12-31

Garantie

60 months (please refer to the <a href="https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf"terms of guarantee </a Für detaillierte Informationen)

Lieferumfang

20 Glasfaserstecker, die jeweils aus einem Steckerkörper und einer Zugentlastung bestehen, 1 Polierwerkzeug, 1 Gebrauchsanweisung

Lieferumfang

20 Glasfaserstecker, die jeweils aus einem Steckerkörper und einer Zugentlastung bestehen, 1 Polierwerkzeug, 1 Gebrauchsanweisung