Hirschmann Managed RSP/RSPS/RSPE Switches

Die RSP-Serie zeichnet sich durch gehärtete, kompaktes, verwaltetes industrielles Hutschienen-switches mit Optionen für Fast Ethernet und Gigabit-Geschwindigkeit. Diese switches unterstützen umfassende Redundanzprotokolle wie PRP (Parallel Redundancy Protocol), HSR (High-availability Seamless Redundancy), DLR (Device Level Ring) und FuseNet™. Sie bieten mit mehreren tausend Varianten ein Höchstmaß an Flexibilität.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Gehärtetes Design: Widersteht rauen Bedingungen, einschließlich Temperaturen von -40 °C bis +70 °C, sowie Stößen, Vibrationen und EMC
  • Hohe Netzwerksicherheit: Redundanzprotokolle und umfassende Sicherheitsmechanismen sorgen für eine unterbrechungsfreie Datenkommunikation
  • Maximale Leistung: Versionen mit 6 bis 24 Fast Ethernet Ports mit bis zu 4 Gigabit Ethernet Ports, um eine schnelle Datenübertragung zu ermöglichen
  • Technische Details
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen

 

 

Technische Details

Max. Port-Typ und Geschwindigkeit Konfigurieren
11 Ports (7 SFP Slots) FE/GERSP – Rail Switch Power
6 Ports (4 SFP Slots) FERSPS – Rail Switch Power – Smart
10 Ports (4 SFP Slots) FE/GERSPL – Rail Switch Power – Lite
28 Ports (16 SFP Slots) FE/GERSPE – Rail Switch Power Enhanced

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.

Technische Details

Max. Port-Typ und Geschwindigkeit Konfigurieren
11 Ports (7 SFP Slots) FE/GERSP – Rail Switch Power
6 Ports (4 SFP Slots) FERSPS – Rail Switch Power – Smart
10 Ports (4 SFP Slots) FE/GERSPL – Rail Switch Power – Lite
28 Ports (16 SFP Slots) FE/GERSPE – Rail Switch Power Enhanced