Artikelnummer: EES25-0600UHIHMH2E

Eingebetteter Ethernet Switch mit Redundanzfunktion Fast MRP

Managed Fast Ethernet Switch gemäß IEEE 802.3, Store-and-Forward-Switching

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Beschreibung

Managed Fast Ethernet Switch gemäß IEEE 802.3, Store-and-Forward-Switching

Software Version

HiOS 07.1.08

Port-Typ und Anzahl

6 x Fast Ethernet Ports, konfigurierbar als 100BaseTX oder 100BaseFX, RX+/RX- und TX+/TX- Signale pro Port

Kontrolle/Status

RS232 (Konfiguration), SPI (Status), SNMP Traps (Alarm), SNMP

Geräteschnittstelle

2 x 50-Pin Steckverbinder (Stecker)

Linien-/Sterntopologie

alle

Betriebsspannung

3,3 V Gleichstrom +/-5 %

Leistungsaufnahme

4,6

Switching

Unabhängiges VLAN-Lernen, Fast Aging, Statische Unicast/Multicast-Adresseinträge, QoS/Port-Priorisierung (802,1D/p), TOS/DSCP-Priorisierung, Interface-Modus vertrauenswürdig, CoS Queue Management, Datenflusssteuerung (802.3X), Egress Interface Shaping, Ingress Storm Protection, VLAN (802.1Q), VLAN-Modus nicht bekannt, IGMP Snooping/Querier pro VLAN (v1/v2/v3), Unbekannte Multicast-Filterung, Multiple VLAN Registration Protocol (MVRP), Multiple MAC Registration Protocol (MMRP), Multiple Registration Protocol (MRP)

Redundanz

Link Aggregation mit LACP, Link-Sicherung, Media Redundancy Protocol (MRP) (IEC62439-2) – Redundancy Manager, Media Redundancy Protocol (MRP) (IEC62439-2) – Redundanz-Client, schnelles MRP (IEC62439-2), High Availability Seamless Redundancy Protokoll (HSR) (IEC62439-3), Parallel Redundancy Protokoll (PRP) (IEC62439-3), RSTP 802.1D-2004 (IEC62439-1), RSTP Guards

Management

TFTP, SFTP, SCP, LLDP (802.1AB), SSHv2, V.24, HTTP, HTTPS, Traps, SNMP v1/v2/v3, Telnet

Diagnose

Erkennung von Management-Adresskonflikten, Gerätestatus-Indikation, TCPDump, LEDs, Syslog, Portbeobachtung mit Auto-Ausschaltung, Link-Flap-Erkennung, Überlast-Erkennung, Duplex-Mismatch-Erkennung, Link-Speed und Duplex-Überwachung, RMON (1,2,3,9), Port-Mirroring 1:1, Port-Mirroring 8:1, Port-Mirroring N:1, Systeminformation, Selbsttests bei Kaltstart, SFP-Management, Konfigurationsprüfungsdialog, Switch Dump, Snapshot-Konfigurationsfunktion

Konfiguration

Automatische Konfiguration rückgängig machen (roll-back), Konfigurationsfingerabdruck, Text-basierte Konfigurationsdatei (XML), BOOTP/DHCP-Client mit Autokonfiguration, HiDiscovery, Command Line Interface (CLI), CLI Scripting, Full-featured MIB Support, Web-basierte Verwaltung, kontextsensitive Hilfe

Sicherheit

MAC-basierte Port-Sicherheit, Portbasierte Zugangskontrolle mit 802.1X, Gast/nicht authentifiziertes VLAN, integrierter Authentifizierungs-Server (IAS), RADIUS-VLAN-Zuordnung, Denial-of-Service-Verhinderung, durch VLAN eingeschränkter Management-Zugriff, Device Security Indication, Audit-Trail, CLI-Protokollierung, HTTPS-Zertifikatsverwaltung, eingeschränkter Management-Zugang, geeignete Use-Banner, konfigurierbare Kennwortrichtlinie, konfigurierbare Anzahl von Anmeldeversuchen, SNMP-Logging, mehrere Berechtigungsebenen, lokales Benutzer-Management, Remote-Authentifizierung via RADIUS, Benutzerkonto-Sperrung, Kennwortänderung beim ersten Login

Zeitsynchronisation

PTPv2 Transparent Clock Two-Step, PTPv2 Boundary Clock, IRIG-B, SNTP-Client, SNTP-Server

Industrial Profile

EtherNet/IP-Protokoll, IEC61850-Protokoll (MMS-Server, Switch-Modell), ModbusTCP, PROFINET-IO-Protokoll

Verschiedenes

Manuelles Kabelkreuzen, Port Leistungsabschaltung

Betriebstemperatur

-40-+85 °C

Schutzfarbe auf PCB

Optional

Abmessungen (B x H x T)

88 mm x 13 mm x 60 mm

Gewicht

35 g

Garantie

60 months (please refer to the <a href="https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf"terms of guarantee </a Für detaillierte Informationen)

Zubehör gesondert zu bestellen

EES-Entwicklungskit – Bestell-Nr. 942 049-001

Produktdokumentation

https://www.doc.hirschmann.com

Zertifikate

https://www.doc.hirschmann.com/certificates.html

Software-Download

https://my.belden.com/s/downloads

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.126 Revisionsdatum: 25.07.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.126 Revisionsdatum: 25.07.2025


Artikelnummer

Artikelnr. Typ
942050002 EES25-0600UHIHMH2E