…

Hirschmann GREYHOUND 1040 Vollständige Gigabit-Switches für die Schaltschrankmontage

Die GREYHOUND 1040 Switches verfügen über austauschbare Medienmodule und redundante Netzteile, mit denen Sie Ihr Live-Netzwerk aktualisieren und mit sich ändernden Anforderungen an Bandbreite und Power over Ethernet (PoE) Schritt halten können. Diese Switches unterstützen bis zu 28 Gigabit-Ports, einschließlich einer 2,5 Gigabit-Ethernet-Glasfaseroption, um Ihre Geschwindigkeits- und Kostenanforderungen zu erfüllen.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Ausgleich zwischen Geschwindigkeit und Kosten: Erfüllen Sie mit einer 2,5-Gigabit-Ethernet-Glasfaser-Port-Option kostengünstig die Anforderungen an die Hochgeschwindigkeitskommunikation
  • Hohe Netzwerkverfügbarkeit: Erweitertes Angebot an Managementfunktionen einschließlich umfassender Sicherheitsmechanismen, Redundanzprotokolle und Diagnosefunktionen
  • Veränderung von Live-Netzwerken: Fügen Sie über die Medienmodule des Geräts einfach mehr Ports hinzu oder verwandeln Sie Port-Typen in Live-Netzwerke, um schnell auf sich ändernde Bandbreiten- und Leistungsanforderungen zu reagieren
  • Maximale Verfügbarkeit: Aufrechterhaltung eines hohen Maßes an Netzwerkverfügbarkeit über redundante, vor Ort austauschbare und im laufenden Betrieb veränderbare Stromversorgungen
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen