Hirschmann MACH 1020/1030 Fast/Gigabit-Switches zur Schaltschrankmontage
Die MACH1000-Geräte sind eine extrem robuste Netzwerklösung mit einem Höchstmaß an Flexibilität und Sicherheit, Speziell für die industrielle Automatisierung entwickelt. Sie erfüllen die einschlägigen Industriestandards, bieten eine hohe Portdichte (bis zu 28 Ports) und eine sehr hohe Betriebs- und Langzeitzuverlässigkeit, auch unter extremen Bedingungen.
Vorteile & Hauptmerkmale
- Einfache Überwachung: Überprüfen Sie den Status jedes Switches lokal mit Hilfe von Anzeigekontakten und nutzen Sie gleichzeitig eine Managementsoftware wie Industrial HiVision
- Außergewöhnliche Leistung: Aufrechterhaltung der Kommunikation mit hervorragender Rauschimmunität und einem weiten Betriebstemperaturbereich
- High-Speed: Erfahrung mit Wire-Speed-Technologie für extrem schnelle Funktionen einschließlich Multicast Routing und Router-Redundanz
-
Produktauflistung
Ressourcen
Line Cards