Unmanaged Switches für Schaltschränke

Industrielle Anwendungen müssen einfach zu installieren sein, Skalierbare und zuverlässige Switching-Lösungen für die reibungslose Verbindung mehrerer Arbeitsgruppen. Beldens industrielle Unmanaged Ethernet Switches zur Montage im Schaltschrank sind robust für gehärtete industrielle Anwendungen. Geeignet für Telekommunikations- und raue Industrieumgebungen, Die switches garantieren eine hohe Netzwerkverfügbarkeit und Anpassungsfähigkeit an die Umwelt. Zusätzliche Glasfaserports bieten Uplink-Kommunikation und Isolierung von anderen Subnetzen.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Plug-and-Play-Betrieb: Automatisches Lernen von Adressen und Anpassen von Switching-Diensten an Netzänderungen
  • Umstellung auf IIoT: Geräte bieten eine vereinfachte Installation und maximierten Durchsatz
Unmanaged Schaltschrank-Montage Tabelle
Managed/Unmanaged Maximale Datengeschwindigkeit Maximale Port-Dichte Produktdetails
Unmanaged 100 MB8 Produktinformationen
100 MB16 Produktinformationen
100 MB24 Produktinformationen

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.