…

Dragonfly Wi-Fi 6 Wireless Access Point für Unternehmen

Die AP Enterprise-Serie unterstützt eine maximale gleichzeitige Datenrate von 2,975 Gbit/s (2,402 Gbit/s bei 5 GHz und 573 Mbit/s bei 2,4 GHz), sechs Spatial Streams (2SS bei 2,4 GHz und 4SS bei 5 GHz), 160 (80+80) MHz-Kanäle (HE80) und Wi-Fi6 (802,11AX) Funktionen wie UL/DL MU-MIMO, UL/DL OFDMA, BSS-Farbe usw. All diese Funktionen gewährleisten die Geschwindigkeit, Kapazität und effiziente Zuweisung von Sendezeit für Kunden sowohl auf 2,4-GHz- als auch auf 5-GHz-WLAN-Bändern.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • 802.11ax Wi-Fi 6 unterstützt maximal 2,402 Gbit/s in 5 GHz und 573 Mbit/s in 2,4 GHz
  • Mit erweiterter WLAN-Technologie mit dynamischer HF-Funkanpassung
  • Unterstützt verschiedene Wi-Fi 6-Funktionen, OFDMA, BSS-Färbung, 1024-QAM usw.
  • Cluster-Management-Funktion sorgt für eine schnelle Bereitstellung
Technische Informationen - Serie für den Innenbereich
ProduktbeschreibungPort-Typ und AnzahlFunkprotokollTyp
Innenbereich, Dual-Funk, 5 GHz 802.11ax 2x2:2 und 2.4 GHz 802.11ax 2x2:2, eingebaute Antennen2×10/100/1000 TX RJ45, PoE PD (IEEE 802.3at), 1×RJ45 Konsolenanschluss, 1×USB 2.0 Typ-C, 1×Reset-Taste, 1×Kensington-SicherheitssteckplatzIEEE 802.11b; 802.11a/g/n/ac; 802.11ax; bis zu 1,77 Gbit/s (1,2 Gbit/s bei 5 GHz und 573,5 Mbit/s bei 2,4 GHz) DatenrateDAP620
Innenbereich, Dual-Funk, 5 GHz 802.11ax 4x4:4 und 2.4 GHz 802.11ax 2x2:2, eingebaute Antennen; integrierte BLE/Zigbee, Scan- und Sicherheitsfunktion1× 10/100/1000/2500 Mbit/s RJ45-Anschluss, Eth0, PoE PD (IEEE 802.3at), 1× 10/100/1000 Mbit/s RJ45-Anschluss, Anschluss, Eth1, PoE PD (IEEE 802.3at), 1×RJ45 Konsolenanschluss,  1×USB 2.0 Typ-C,  1×Reset-Taste,  1×Kensington-SicherheitssteckplatzIEEE 802.11b; 802.11a/g/n/ac; 802.11ax; bis zu 2,975 Gbit/s (2,402 Gbit/s bei 5 GHz und 573 Mbit/s bei 2,4 GHz) DatenrateDAP640
Technische Informationen - Outdoor-Serie
ProduktbeschreibungPort-Typ und AnzahlFunkprotokollTyp
Außenbereich, Dual-Funk, 5 GHz 802.11ax 4x4:4 und 2.4 GHz 802.11ax 2x2:2, eingebaute Omini-Antennen; integrierte BLE/Zigbee, Scan- und Sicherheitsfunktion1× 10/100/1000/2500 Mbit/s RJ45-Port, Eth0, PoE PD (IEEE 802.3bt), 1×10/100/1000 Mbit/s RJ45-Port, Eth1, PoE PSE (IEEE 802.3at), 1×SFP-Steckplatz 1 Gbit/s, 1×Reset-TasteIEEE 802.11b; 802.11a/g/n/ac; 802.11ax; bis zu 2,975 Gbit/s (2,402 Gbit/s bei 5 GHz und 573 Mbit/s bei 2,4 GHz) DatenrateDAP645
Außenbereich, Dual-Funk, 5 GHz 802.11ax 4x4:4 und 2.4 GHz 802.11ax 2x2:2, integrierte Richtantenne; integrierte BLE/Zigbee, Scan- und SicherheitsfunktionDAP646
Außenbereich, Dual-Funk, 5 GHz 802.11ax 4x4:4 und 2.4 GHz 802.11ax 2x2:2, externe Antenne; integrierte BLE/ Zigbee, Scan- und SicherheitsfunktionDAP647
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen
Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen