Hirschmann BAT867 Industrial Wireless LAN Access Points

Die BAT867 Wireless Access Points unterstützen Hochgeschwindigkeits-IEEE 802.11ac-Datenraten, Damit sind sie das schnellste Wireless-Gerät von Belden. Die kompakte Größe und das robuste Design stellen höchste Effizienz und Anwendungsleistung sicher, wenn Platz und Budget begrenzt sind. Der Anwender kann zwischen zwei Varianten wählen – BAT867-R für die Verwendung auf DIN-Schienen oder BAT867-F für den Einsatz im Außenbereich. Beide Hardware-Optionen bieten eine umfangreiche Verwaltung, Redundanz- und Sicherheitsfunktionen über das Hirschmann-Betriebssystem HiLCOS.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Robustes, kompaktes Design: Erfüllt Zulassungen für eine Vielzahl industrieller Umgebungen im Innen- und Außenbereich mit Schutz vor Wasser, Vibration und EMC
  • Hohe Datengeschwindigkeiten: Ermöglicht zuverlässige Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung mit bis zu 867 Mbit/s und schnelles Mehrkanal-Roaming
  • Einfache, erschwingliche Installation: Reduziert Kosten und vereinfacht die Installation durch mehrere Stromeingangsoptionen (PoE oder 24VDC)
Technische Details
Varianten
EinrichtungBAT867-RBAT867-F
UmweltInnenbereich, HutschieneAußenbereich, Wandmontage, IP65/67
WLAN802.11ac, 2 Antennen, voll 2x2x2 MIMO
SpezialSchnelles Roaming für FTS, Punkt-zu-Punkt als drahtloser Kabelersatz, EN50121-4-Zertifizierung für Zugstrecken
Stromversorgung18–32 V Gleichstrom18–32 V Gleichstrom und PoE
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen