Hirschmann BAT450-F Industrial Wireless LAN Access Points

BAT450-F Wireless Access Points verfügen über mehrere Schnittstellenkonfigurationen und die Möglichkeit, Elemente basierend auf Anforderungen und Umgebungen auszuwählen. Robuste Verbindungsoptionen wie WLAN und WWAN, einschließlich LTE- und Ethernet-Schnittstellen. BAT450-F-Lösungen arbeiten mit HiLCOS-Software von Hirschmann. Mit umfangreicher Verwaltung, Redundanz- und Sicherheitsfunktionen, sowie IPv4/6 Routing, Sie fungieren als Zugriffsclient, Access Point oder Managed Access Point in Kombination mit BAT-Controllern.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Anpassbare Konfiguration: Anpassung an die besonderen Anforderungen industrieller Netzwerke und Aufrechterhaltung der Betriebszeit
  • Erfüllt die Schutzklasse IP65/67 und arbeitet unter extremen Temperaturen, um die Montage an Masten oder Wänden zu ermöglichen
  • Schnittstellen-Vielfalt: Unterstützung einer breiten Palette konfigurierbarer Netzwerkverbindungen für LAN, WLAN und WWAN/Mobilfunk
  • Läuft auf HiLCOS-Software von Hirschmann, um maximale Netzwerkverfügbarkeit und Datensicherheit über drahtlose Verbindungen zu gewährleisten
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen