Hirschmann IT Dragonfly Geräte für Eisenbahnanwendungen

Die Hirschmann IT Dragonfly DAP847 Eisenbahn Wi-Fi 6 Geräte erfüllen die speziellen Anforderungen der Zug-zu-Boden-Kommunikation für Eisenbahnsysteme. Die Client-Funkgeräte können zuverlässig von einem Zugangspunkt zum nächsten wechseln, um eine kontinuierliche Verbindung zu gewährleisten, Unterstützung sowohl der Passagier- als auch der Systemkommunikation. Diese unterbrechungsfreie Kommunikation zwischen Zügen und streckenseitigen Systemen ist für die Förderung der Sicherheit und die Maximierung der Betriebszeit von entscheidender Bedeutung.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Extrem zuverlässige Wi-Fi 6 Verbindungen, die für Zug-zu-Boden-Anwendungen entwickelt wurden, die eine geringe Latenz oder hohe Bandbreite erfordern, zur Minimierung von Verbindungsunterbrechungen.
  • Lange Produktlebensdauer mit robustem Design, Conformal Coating und geringer Größe zur Erfüllung der Anforderungen von Anwendungen an Bord und an der Strecke.
  • Leistungsstarkes Roaming unterstützt anspruchsvolle Fahrgastanwendungen im Eisenbahnverkehr.
  • Plug-and-Play-Installation mit dem Dragonfly Access Point Virtual Controller (DAC) für eine einfache und schnelle Verwaltung des DAP847 Access Point.
ProduktbeschreibungPort-Typ und AnzahlFunkprotokollTyp
Dragonfly WLAN 6 (802.11ax) Access Point für den Außenbereich, PoE PD, erweiterte Temperatur mit conf. Beschichtung1 × 10/100/1000/2500 Mbps M12 X-Code, Eth0, PoE PD (IEEE 802.3bt) 1 × Reset ButtoIEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax; bis zu 2,975 Gbit/s (2,402 Gbit/s bei 5 GHz und 573 Mbit/s bei 2,4 GHz) DatenrateDAP847-RWAPKT899EHH
Dragonfly Outdoor Wi-Fi 6 (802.11ax) Access Point, PoE PD und 24V/110VDC, erweiterte Temperatur mit...1 × 10/100/1000/2500 Mbps M12 X-Code, Eth0, PoE PD (IEEE 802.3bt) 1 × Reset-TasteIEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax; bis zu 2,975 Gbit/s (2,402 Gbit/s bei 5 GHz und 573 Mbit/s bei 2,4 GHz) DatenrateDAP847-RWAKKT899EHH
Dragonfly WLAN 6 (802.11ax) Client für den Außenbereich, PoE PD, erweiterte Temperatur mit conf. Beschichtung1 × 10/100/1000/2500 Mbps M12 X-Code, Eth0, PoE PD (IEEE 802.3bt) 1 × Reset-TasteIEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax; bis zu 2,975 Gbit/s (2,402 Gbit/s bei 5 GHz und 573 Mbit/s bei 2,4 GHz) DatenrateDAP847-RWCPKT899EHH
Dragonfly WLAN 6 (802.11ax) Client für den Außenbereich, PoE PD und 24 V/110 VDC, erweiterte Temperatur mit Konferenzbeschichtung1 × 10/100/1000/2500 Mbps M12 X-Code, Eth0, PoE PD (IEEE 802.3bt) 1 × Reset-TasteIEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax; bis zu 2,975 Gbit/s (2,402 Gbit/s bei 5 GHz und 573 Mbit/s bei 2,4 GHz) DatenrateDAP847-RWCKKT899EHH
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen