Belden Schaltverteilersysteme – Kabeletiketten
Wenn Sie Etikettenbögen von Belden kaufen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Belden-Distributror.
-
Gigabix Schaltverteiler
-
Bix Schaltverteiler
-
110 Schaltverteiler
-
Bix modulare Buchsensteckverbinder
Gigabix Schaltverteiler – Etiketten
Verwenden Sie die LabelFlex-Software zur Etikettierung Ihrer Belden GigaBIX Schaltverteiler.
- Vorgeschnitten für schnelle und einfache Anwendung
- Selbstklebende Etiketten auf Polyesterbasis
- Nur für Laserdrucker geeignet
INFORMATION
Material: 50 Micron selbstklebender Polyester
Trennfolie: 75 Micron Kunststoff
Geprüfter Temperaturbereich: -40 °C bis 85 °C (-40 °F bis 185 °F)
RoHS: RoHS-konform
Drucken: Nur Laserdrucker
Prüfung:
- MIL-STD-202G Methode 106G
- MIL-STD-202G Methode 108A
- MIL-STD-810F Methode 502.4
- IEC 600628-2-52
- H2S Einwirkung
BIX Schaltverteiler – Etiketten
Verwenden Sie die LabelFlex-Software für die Etikettierung Ihrer Belden BIX Schaltverteiler.
- Vorgeschnitten für schnelle und einfache Anwendung
- Selbstklebende Etiketten auf Polyesterbasis
- Nur für Laserdrucker geeignet
INFORMATION
Material: 50 Micron selbstklebender Polyester
Trennfolie: 75 Micron Kunststoff
Geprüfter Temperaturbereich: -40 °C bis 85 °C (-40 °F bis 185 °F)
RoHS: RoHS-konform
Drucken: Nur Laserdrucker
Prüfung:
- MIL-STD-202G Methode 106G
- MIL-STD-202G Methode 108A
- MIL-STD-810F Methode 502.4
- IEC 600628-2-52
- H2S Einwirkung
110 Schaltverteiler – Etiketten
Verwenden Sie die LabelFlex-Software für die Etikettierung Ihrer Belden 110 Schaltverteiler.
- Nicht klebendes Kartenetikett
- Perforiert für leichtes Abreißen und schnelle Anwendung
- Wählen Sie aus der gesamten Produktpalette der TIA/EIA 606 Farben, um die Identifizierung zu erleichtern.
- Für Tintenstrahl- und Laserdrucker geeignet
INFORMATION
Material: Nicht klebende Karte
Stärke: 180 g/sm2
RoHS: RoHS-konform
Drucken: Laser- oder Tintenstrahldrucker
Etiketten für BIX modulare Buchsensteckverbinder
Verwenden Sie die LabelFlex-Software für die Etikettierung Ihrer Belden BIX modularen Buchsensteckverbinder.
- Vorgeschnitten für schnelle und einfache Anwendung
- Selbstklebende Etiketten auf Polyesterbasis
- Nur für Laserdrucker geeignet
INFORMATION
Material: 50 Micron selbstklebender Polyester
Trennfolie: 75 Micron Kunststoff
Geprüfter Temperaturbereich: -40 °C bis 85 °C (-40 °F bis 185 °F)
RoHS: RoHS-konform
Drucken: Nur Laserdrucker
Prüfung:
- MIL-STD-202G Methode 106G
- MIL-STD-202G Methode 108A
- MIL-STD-810F Methode 502.4
- IEC 600628-2-52
- H2S Einwirkung