…

Hirschmann MACH 100 Switches zur Montage im Schaltschrank für die Industrie

Die MACH-100-Serie wurde hauptsächlich für Kontrollraumumgebungen entwickelt. Diese Mehrzweck-Switches zur Montage im Schaltschrank können in vielen Anwendungen mit kontrollierten Umgebungsbedingungen eingesetzt werden. Die Arbeitsgruppen-Switches sind eine ideale Lösung für den Anschluss von IP-Kameras und VoIP-Telefonen in Backbone-Automatisierungsnetzwerken und bieten die erforderliche Leistung und Geschwindigkeit für eine zuverlässige Kommunikation. HINWEIS: Belden wird die MACH102-Familie und bestimmte Varianten der MACH104-Familie mit der Hirschmann Classic Software auslaufen lassen. Das LETZTE BESTELLUNGSDATUM ist der 31. Dezember 2023. Neuere Modelle dieser Switches sind mit dem modernen Hirschmann-Betriebssystem HiOS erhältlich. Diese Switches sind ein vollwertiger Ersatz für die auf der Classic Software basierenden Modelle.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Betriebssicherheit: Mehr Zuverlässigkeit durch hohe Vibrations- und Stoßfestigkeit bei gleichzeitig weitgehender Immunität gegen Magnetfelder
  • Fortschrittliche Technologie: Erleben Sie Power over Ethernet Plus und Precision-Time-Protokoll für eine breite Palette möglicher Anwendungen
  • Hohe Netzwerkverfügbarkeit: Ausgestattet mit umfangreichen Verwaltungs- und Redundanzfunktionen sowie verschiedenen Konfigurations- und Diagnosefunktionen

 

Belden wird die MACH102-Familie und bestimmte Varianten der MACH104-Familie, auf denen die Hirschmann Classic Software läuft, auslaufen lassen. Das letzte Bestellungsdatum ist der 31. Dezember 2023. Neuere Modelle dieser Switches sind mit dem modernen Hirschmann-Betriebssystem HiOS erhältlich. Diese Switches sind ein vollwertiger Ersatz für die auf der Classic Software basierenden Modelle. Erfahren Sie mehr.

 
Technische Details
Port-Typ und -Anzahl Power over Ethernet (PoE) Produktdetails
2 x FE/GE kombinierte Ports + 8 x FE TX Ports, erweiterbar um zwei Medienmodule mit 8 x FE Ports … Bis zu 16 x PoE/PoE+ Ports, 240 W Gesamtleistungsbudget MACH102-8TP
2 x FE/GE kombinierte Ports + 8 x oder 24 x FE TX Ports nicht zutreffend MACH102-24TP-F
4 x FE/GE kombinierte Ports + 20 x GE TX Ports nicht zutreffend MACH104-20TX-F
4 x FE/GE kombinierte Ports + 20 x GE TX Ports, davon 4 x PoE Ports Bis zu 4 x PoE Ports, 60 W Gesamtleistungsbudget MACH104-20TX-F-4PoE
4 x FE/GE kombinierte Ports + 16 x GE PoE+ Ports + 2 x 10 GE XFP Ports optional Bis zu 16 x PoE/PoE+ Ports, 240 W Gesamtleistungsbudget MACH104-16TX-PoEP
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen
Ressourcen
Product Bulletin