MarineTuff®-Glasfaserkabel
Das MarineTuff-Glasfaserkabel von Belden verfügt über eine Bronzegeflechtpanzerung und ermöglicht eine Hochgeschwindigkeits-Datenkommunikation mit Panzerungsmaterial zum Schutz vor Korrosion. MarineTuff-Glasfaser eignet sich ideal für Anwendungen auf Ölbohrinseln und Schiffen, für die eine ABS-Zulassung erforderlich ist, Dies bietet Benutzern die Flexibilität einer Bronzegeflechtpanzerung und Schutz vor Salzwasser-Schäden. Die Produkte sind auch ohne Bronzegeflechtpanzerung erhältlich.
Quick Links
Vorteile & Hauptmerkmale
- Auf Langlebigkeit ausgelegt: Schutz vor Korrosion durch Salzwasser und die nötige Strapazierfähigkeit für einen Einsatz in rauen Umgebungen
- Hochgeschwindigkeits-Datenkommunikation: Kabel, die für eine hohe Bandbreite und eine lange Gebrauchsdauer ausgelegt sind
Multi-Bündelader-Kabel, LSZH (raucharm und halogenfrei), mit Bronzegeflechtpanzerung
Zentrales Bündelader-Kabel, LSZH (raucharm und halogenfrei), mit Bronzegeflechtpanzerung
Breakout, LSZH (raucharm und halogenfrei), mit Bronzegeflechtpanzerung
Verteiler, LSZH (raucharm und halogenfrei), Bronzegeflechtpanzerung
Ressourcen
Product Bulletin
Broschüren
Flyer
Technische Ressourcen