Mohawk Kabel der Kategorie 5e

Mohawk Kabel der Kategorie 5e sind mit Ummantelungen in zahlreichen Farben und als geschirmte und ungeschirmte Versionen verfügbar. Unser 5e LAN-Produkt ist in einer OSP-Version erhältlich. Alle Kabel erfüllen die Anforderungen von ANSI/TIA-568-C.2 Kategorie 5e und haben eine Garantie von 15 Jahren mindestens, wenn sie von einem von Mohawk akkreditierten Unternehmen installiert werden.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Umfang des Portfolios: Die Produktfamilie umfasst UTP-, F/UTP-, Plenum-, Riser-, LSZH- und OSP-Kabeloptionen.
  • Zuverlässige Elektrik: Die Designs der Kabel zeichnen sich durch aufeinander abgestimmte Leiter auf allen vier Paaren aus, die für eine extrem stabile elektrische Leistung sorgen.
  • Hervorragende elektrische Leistung: Übertrifft die Leistung der Kategorie 5e
Technische Informationen
Typ Abschirmung Klassifizierung Technische Informationen und Artikenummern
Standardkonformität (5e LAN®) UTPCMP Herunterladen
UTPCMR Herunterladen
F/UTPCMP Herunterladen
F/UTPCMR Herunterladen

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.