Artikelnummer: REVConnect Wall-Mount (Empty)

RVUXCMT96E-REVConnect Wandhalterung für Steckverbinder, 96 Ports (leer)

Die REVConnect Wandhalterung für Steckverbinder für 96 Ports wird unbestückt geliefert

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

IBDN-System 4800,3600,2400,1200,10GX

Höhe

15,281 Zoll

Breite

7,638 Zoll

Tiefe

11,12 Zoll

Vordere Verbindung

Bündigkeit

Verpackung

Einzeln verpackt im Kunststoffbeutel.

Gewicht

6 lbs.

Materialien

Beschreibung Material Farbe
Belüftungsstreifen Lexan Schwarz
Montage Stahl Schwarz

Max. Kapazität

96 Ports (6 REVConnect Steckverbindermodule mit je 16 Ports sind separat erhältlich)

Temperaturbereich für die Installation

-10 °C bis +60 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

UL-Klassifizierung

UL1863

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)

Ja

Sicherheitsbescheinigung

c(UL)us-gelistet

Zugehörige Teile

REVConnect Wandanschlussset, REVConnect Wandsteckverbinderhalterung, REVConnect Kabelabdeckungsmodul​​​​​​​, REVConnect Kabelmanagementkanal, REVConnect Wandkanalset horizontal

Enthaltene Teile

2 Holzschrauben; 6 Klettverschluss-Kabelbinder; 1 Installationshandbuch

Anmerkungen

Beachten Sie das Installationshandbuch PX106708 (Englisch) oder besuchen Sie unsere Website unter http://www.belden.com

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.231 Revisionsdatum: 03.02.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.231 Revisionsdatum: 03.02.2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
RVUXCMT96E Schwarz 611589237918