Artikelnummer: FC4X12LDMF

FX ECX CASS OM4 12P MPO12(F) LC_DX TYPE-A EV_ADP

FX ECX KASSETTE, OM4, 12 PORTS, MPO-12 (BUCHSE), LC DUPLEX, BAUFORM A, ADAPTER IN VIOLETT

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

FiberExpress-Lösungen, Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilerraum, Rechenzentren

Gewicht

0,500 lbs.

Gesamthöhe

1,290 Zoll

Gesamtbreite

6,340 Zoll

Tiefe

8,696 Zoll

Max. Kapazität

24 Glasfasern

Mechanische Tests

Beschreibung

Betriebstemperaturbereich

-10 °C bis +60 °C

Lagertemperaturbereich

-10 °C bis +75 °C

Materialien

Beschreibung Material Farbe Typ
Vorderseite Steckverbinder/Adapter Kunststoff – UL94V-0 Erikaviolett LC Duplex
Hinterer Steckverbinder/Adapter Kunststoff – UL94V-0 Erikaviolett MPO-Buchse
Kassettenmontage PC/ABS Schwarz

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Zugehörige Teile

FX ECX Patch-Panels, Patchkabel, MPO-Leitungen

Verpackung

Einzeln verpackt in einer Kunststoffhülle, Versand im Karton

Anmerkungen

Weitere Informationen dazu erhalten Sie auf unserer Website unter http://www.belden.com.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.9 Revisionsdatum: 31.05.2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.9 Revisionsdatum: 31.05.2024