Artikelnummer: FCSX04LD4F

FX ECX CASS OS2 04P MPO12(F)/8F LC_DX SR4 BL_ADP

FX ECX KASSETTE, OS2, 04 PORTS, MPO-12 (BUCHSE) BASE 8, LC DUPLEX, 40G/100G SR4, ADAPTER IN BLAU

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

FiberExpress-Lösungen, Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilerraum, Rechenzentren

Gewicht

0,500 lbs.

Gesamthöhe

1,290 Zoll

Gesamtbreite

6,340 Zoll

Tiefe

8,696 Zoll

Max. Kapazität

8 Glasfasern

Mechanische Tests

Beschreibung

Betriebstemperaturbereich

-10 °C bis +60 °C

Lagertemperaturbereich

-10 °C bis +75 °C

Materialien

Beschreibung Material Farbe Typ
Vorderseite Steckverbinder/Adapter Kunststoff – UL94V-0 Blau LC Duplex
Hinterer Steckverbinder/Adapter Kunststoff – UL94V-0 Grün MPO-Buchse
Kassettenmontage PC/ABS Schwarz

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Zugehörige Teile

FX ECX Patch-Panels, Patchkabel, MPO-Leitungen

Verpackung

Einzeln verpackt in einer Kunststoffhülle, Versand im Karton

Anmerkungen

Weitere Informationen dazu erhalten Sie auf unserer Website unter http://www.belden.com.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.9 Revisionsdatum: 31.05.2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.9 Revisionsdatum: 31.05.2024