FCSX12LDMF

FX ECX CASS OS2 12P MPO12(F) LC_DX TYP-A BL_ADP

…
FX ECX KASSETTE, OS2, 12 PORTS, MPO-12 (BUCHSE), LC DUPLEX, BAUFORM A, ADAPTER IN BLAU

Verfügbare Regionen: Global
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

FiberExpress-Lösungen, Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilerraum, Rechenzentren

Aufbau

Gewicht

0,500 lbs.

Gesamthöhe

1,290 Zoll

Gesamtbreite

6,340 Zoll

Tiefe

8,696 Zoll

Physische Spezifikationen

Max. Kapazität

24 Glasfasern

Mechanische Kenndaten
Mechanische Tests
Beschreibung
Temperaturbereich

Betriebstemperaturbereich

-10 °C bis +60 °C

Lagertemperaturbereich

-10 °C bis +75 °C

Produktmaterial
Materialien
Beschreibung Material Farbe Typ
Vorderseite Steckverbinder/Adapter Kunststoff – UL94V-0 Blau LC Duplex
Hinterer Steckverbinder/Adapter Kunststoff – UL94V-0 Grün MPO-Buchse
Kassettenmontage PC/ABS Schwarz
Standards

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Zugehörige Artikelnummern

Zugehörige Teile

FX ECX Patch-Panels, Patchkabel, MPO-Leitungen

Produkthinweise

Verpackung

Einzeln verpackt in einer Kunststoffhülle, Versand im Karton

Anmerkungen

Weitere Informationen dazu erhalten Sie auf unserer Website unter http://www.belden.com.

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.9 Revisionsdatum: 31.05.2024