Patch-Panels und intelligente Verbindungskabel
Belden bietet eine Vielzahl von Verbindungslösungen für Kupfer und Glasfaser. Diese Produktlinien sind intelligente, einsatzbereite Produkte mit berührungsloser Upgrademöglichkeit zu Intelligent Physical Managed (iPLM)-Lösungen, die in verschiedenen Kupferkategorien und Glasfasertypen erhältlich sind und die TIA-Leistung mit 25 % Bauhöhe für den ganzen Kanal End-to-End übertreffen. Das ist auf dem Markt einzigartig. Das Kupfer-Portfolio umfasst unsere innovative REVConnect-Verbindungstechnik, und unser Glasfaser-Portfolio verwendet ausschließlich erstklassige Leistungskomponenten, die einfach zu installieren sind und den Zugang für MACs (Make Add Changes) ermöglichen.
Vorteile & Hauptmerkmale
- Hohe Leistungfähigkeit – Kupfer/Glasfaser in der Plattform durch Verwendung von 10GX REVConnect und FX PPRO mit höchster Leistung, die die Standard-Leistung von Verbindungstechnikprodukten übertrifft.
- Maximale Flexibilität: 1HE Kupfer/Glasfaser-Patch-Panels bieten standardkonforme Verbindungstechnik und können unkompliziert mit einfachen Hardware-Komponenten auf intelligente Management-Verbindungstechnik upgegradet werden.
- Einfachere Installation mit wenigen herausnehmbaren Komponenten. Es sind keine zusätzlichen Komponenten erforderlich, die verloren gehen können.
Die Abfrage enthält einen Fehler: Request Error.
Ressourcen
Kataloge