Intelligenter Schaltschrank-Manager und Upgrade-Kit

Belden PatchPro® stellt ein komplettes, intelligentes und einsatzbereites Physical-Layer-Management-System bereit, das die RFID-Technologie (Radio Höchstfrequenz Identifikation) für die Wireless Identifikation einzelner Patchkabel und die Überwachung unbeabsichtigter physischer Veränderungen in der Netzwerkinfrastruktur in Echtzeit nutzt. Smarte Patchkabel sind mit einem RFID-Chip ausgestattet, der idiosynkratische Identifikationsinformationen (Name, Norm, Hersteller, usw.), die vom Panel erkannt und automatisch in die Software eingegeben werden, um eine nahtlose Datenbankdokumentation in Echtzeit zu ermöglichen. Sie dienen als Kommunikationsbrücke zwischen Belden PatchPro® Panels und der Management-Konsole, Der Netzmanager verfügt über ein integriertes Display, das Informationen aus bis zu 40 über ein Buskabel verbundenen Panels liefert. Buskabelsignale werden in ein SNMP/Ethernet-Protokoll umgewandelt, und an die Verwaltungskonsole gesendet. Die RFID-Komponente überwacht alle Ports und übermittelt die Informationen an den Netzverwalter. LEDs geben visuelle Unterstützung während des Patching-Prozesses, Signalisierung unerwünschter Änderungen.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Einfaches Upgrade: 1HE Kupfer/Glasfaser-Patch-Panels arbeiten als standardkonforme Verbindungstechnik und können gleichzeitig berührungslos mit einfachen Hardware-Komponenten auf intelligente Management-Verbindungstechnik upgegradet werden.
  • Schaltschrank-Manager für den Anschluss von bis zu 40 Kupfer- und/oder Glasfaser-Patch-Panels
  • Einfachere Installation mit wenigen herausnehmbaren Komponenten. Keine zusätzlichen Komponenten erforderlich, die verloren gehen können
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen
Ressourcen
Kataloge

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.