DCIM/AIM Software

Diese zentrale PatchPro®Infrastructure DCIM/AIM-Lösung arbeitet mit PatchPro®-Hardware, um in komplexen, anspruchsvollen Umgebungen Transparenz und Genauigkeit zu bieten. Passt sich an alle Umgebungen an – kleine Unternehmen, große Unternehmen und anspruchsvolle Rechenzentren – mit der modularen Architektur von PatchPro®I können Sie gezielt nur die Komponenten lizenzieren, die Sie benötigen. Die Lizenzierung erfolgt auf der Grundlage der Anzahl der gleichzeitigen Benutzer, so dass Sie die Software auf beliebig vielen Arbeitsplätzen installieren können – und damit für zukünftiges Wachstum vorbereitet sind. Sie lässt sich auch ohne Programmierung und teure Beratung an Ihre speziellen Bedürfnisse anpassen.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Überwachen Sie die wichtigsten Systeme, um frühzeitig mögliche Engpässe zu erkennen, z. B. Hotspots, übermäßigen Stromverbrauch und andere kritische Situationen, die sich auf die Geschäftskontinuität auswirken könnten.
  • Minimieren Sie den Vorbereitungsaufwand für Prüfungen, stellen Sie den Prüfern Daten und Dokumente zur Verfügung und ermöglichen Sie ein schnelles Signoff.
  • Extrahieren Sie unternehmenskritische Echtzeitdaten aus Ihrem Netzwerk und zeigen Sie sie in Tabellen, Diagrammen oder kombinierten Dashboards an.
  • Unterstützen Sie jede Topologie (Stern-, Ring-, Bus- und Mash-Netzwerkstrukturen) oder jede Speisung (Nieder-, Mittel- und Hochspeisung [230 V, 400 V, 500 V]).
  • Integrieren Sie Klimaanlagen, Alarmanlagen, Brand- und Einbrucherkennung, Gebäudemanagement- und IT-Server-Überwachungssysteme.
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen
Ressourcen
Kataloge

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.