Artikelnummer: 10GX REVConnect Panel 24P

RVAPPF1U24-10GX REVConnect Patchpanel 24 Port

10GX REVConnect Patch-Panel, 24 Ports, 1U (vorinstalliert)

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Globale Bestandsaufnahme:
    Verfügbar

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

10GX-Systeme, TIA Kategorie 6A, ISO Klasse EA, 10GBASE-T

Höhe

1,73 Zoll

Breite

19 Zoll

Tiefe

2 Zoll

Portanzahl

24 Port

Vordere Verbindung

Bündigkeit

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton.

Gewicht

1,845 lbs.

Materialien

Beschreibung Material Farbe
Panel Stahl Schwarz/Weiß
Rahmen PC/ABS Schwarz/Weiß
Management-Leiste Stahl Schwarz
Durchsichtiges Fenster Polycarbonat Transparent

Max. Kapazität

24 Steckverbinder (vorinstalliert)

Durchschlagfestigkeit

1,000 V RMS bei 60 Hz für 1 Minute (Signale an Masse)

Nennstrom

1,300 A

Isolationswiderstand

Mindestens 500 MOhm

Anschlusswiderstand

2,5 mOhm

Temperaturbereich für die Installation

-10 °C bis +60 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Betriebstemperaturbereich

-10 °C bis +60 °C

Stellfläche/Typ

REVConnect

Werkzeugkompatibilität

REVConnect Anschlusswerkzeug (RVUTT01)

Kompatibilität Stecker/Ummantelung

RJ45

Kabel-/Steckverbinder-Haltekraft

15 lbs.

Steckverbinder-/Hardware-Haltekraft

20 lbs.

Stecker-/Steckverbinder-Haltekraft

11,250 lbs.

UL-Klassifizierung

UL94 V-0

Datenkategorie

Kategorie 6A

TIA/EIA-Compliance

Kategorie 6A – TIA 568.2-D, Kategorie 6A – ISO/IEC 11801:2002 Ed.2

IEEE-Compliance

Power Over Ethernet (PoE) IEEE 802.3 bei Typ 1 und 2 (bis 30 W), IEEE 802.3bt/D1.7 Typ 3 und 4 (bis 100 W), CISCO UPOE (bis 60 W), Power over HDBaseTTM (bis 100 W)

Weitere Standards

FCC Abschnitt 68, Unterabschnitt F, IEC 60603-7

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Sicherheitsbescheinigung

c(UL)us-gelistet

Zugehörige Teile

10GX REVConnect Modularbuchsen, 10GX Modularkabel

Enthaltene Teile

24 10GX REVConnect Buchsen Schwarz (RVAMJKUBK-S1); 25 REVConnect Kabelmanager und Anschluss; 4 transparente Fenster; 1 hintere Kabelmanagementleiste; 4 Schrauben (10x32); 4 Schrauben (12x24); 2 Klettbänder; 4 Rahmen; 1 Installationshandbuch

Anmerkungen

Informationen zur ordnungsgemäßen Installation finden Sie im Installationshandbuch PX106520, das dem Produkt beiliegt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.162 Revisionsdatum: 14.04.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.162 Revisionsdatum: 14.04.2025

Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung UPC
RVAPPF1U24BK Schwarz 1U 611589225052