Artikelnummer: RV6PPF1U48BK

REVConnect-Patch-Panel, Cat 6+, Flach, 1U, 48P

REVConnect Kategorie 6+ Patch-Panel, vorinstalliert, Flach, 48 Port, 1U, Schwarz

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

REVConnect 2400 und 3600 Systeme, Ethernet 1000BASE-T, Ethernet 100BASE-TX, Ethernet 10BASE-T, PoE++, PoE+, PoE

Höhe

1,73

Breite

19

Tiefe

2

Portanzahl

48 Port

Vordere Verbindung

Bündigkeit

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton.

Gewicht

3,047

Materialien

Beschreibung Material Farbe
Panel Stahl Schwarz
Rahmen PC/ABS Schwarz
Management-Leiste Stahl Schwarz
Durchsichtiges Fenster Polycarbonat Transparent

Max. Kapazität

48 Steckverbinder (vorinstalliert)

Durchschlagfestigkeit

1.000 V RMS @ 60 Hz für 1 Minute

Nennstrom

1,300 A

Isolationswiderstand

Mindestens 500 MOhm

Anschlusswiderstand

2,5 mOhm

Temperaturbereich für die Installation

-10 °C bis +60 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Betriebstemperaturbereich

-10 °C bis +60 °C

Stellfläche/Typ

REVConnect

Werkzeugkompatibilität

REVConnect Anschlusswerkzeug (RVUTT01)

Kompatibilität Stecker/Ummantelung

RJ45

Verbindung über Frontanschluss

Steckverbindung

Haltbarkeit des Anschlusses der vorderseitigen Verbindung

750 Zyklen

Verbindung über Rückseitenanschluss

Steckverbindung

Haltbarkeit des Anschlusses der rückseitigen Verbindung

20 Zyklen

Kabel-/Steckverbinder-Haltekraft

15 lbs.

Steckverbinder-/Hardware-Haltekraft

20 lbs.

Stecker-/Steckverbinder-Haltekraft

11,250 lbs.

UL-Klassifizierung

UL94V-0

Datenkategorie

Kategorie 6

TIA/EIA-Compliance

Kategorie 6 – TIA 568-C.2, ISO/IEC 11801-1, TIA TSB-5021

IEEE-Compliance

Power Over Ethernet (PoE) IEEE 802.3 bei Typ 1 und 2 (bis 30 W), IEEE 802.3bt/D1.7 Typ 3 und 4 (bis 100 W), CISCO UPOE (bis 60 W), Power over HDBaseT<sup>TM</sup> (bis 100 W)

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Sicherheitsbescheinigung

c(UL)us-gelistet

Zugehörige Teile

REVConnect Anschlusswerkzeug, Kat. 6 Modularkabel

Enthaltene Teile

48 Kat. 6 REVConnect Buchsen mit hoher Dichte, schwarz, vorinstalliert; 50 REVConnect Kabelmanager und Kappen; 4 durchsichtige Fenster; 1 hintere Kabelmanagementleiste; 4 Schrauben (10 x 32); 4 Schrauben (12 x 24); 2 Klettbänder; 4 Rahmen; 1 Installationsanleitung

Anmerkungen

Informationen zur ordnungsgemäßen Installation finden Sie im Installationshandbuch PX107031.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.28 Revisionsdatum: 31.05.2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.28 Revisionsdatum: 31.05.2024


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung
RV6PPF1U48BK Schwarz 1U