Artikelnummer: RVEPPF1U48BK

REVConnect-Patch-Panel, Leer, Flach, 1U, 48P

REVConnect Leeres Patch-Panel, Flach, 48 Port, 1U, Schwarz

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Zur Verwendung mit REVConnect Anschlussmodulen mit hoher Dichte

Höhe

1,73

Breite

19

Tiefe

2

Vordere Verbindung

Bündigkeit

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton.

Gewicht

2,088

Materialien

Beschreibung Material Farbe
Panel Stahl Schwarz
Management-Leiste Stahl Schwarz

Max. Kapazität

48 Steckverbinder

Temperaturbereich für die Installation

-10 °C bis +60 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Betriebstemperaturbereich

-10 °C bis +60 °C

Stellfläche/Typ

REVConnect

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Sicherheitsbescheinigung

c(UL)us-gelistet

Zugehörige Teile

REVConnect 12-Port Anschlussmodul, REVConnect leere Module

Enthaltene Teile

1 REVConnect Leere Patch-Panel mit hoher Dichte; 1 hintere Kabelmanagementleiste; 4 Schrauben (10 x 32); 4 Schrauben (12 x 24); 2 Klettbänder; 1 Installationshandbuch

Anmerkungen

Informationen zur ordnungsgemäßen Installation finden Sie im Installationshandbuch PX107031.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.27 Revisionsdatum: 31.05.2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.27 Revisionsdatum: 31.05.2024