…

Hybrid-Anschlussbox

Die DuetConnect™ Hybrid-Anschlussbox ist eine stapelbare Anschlussbox, die einen einfachen, sauberen und effizienten Anschluss von Hybridkabeln ermöglicht. Als patentierte stapelbare Box unterstützt sie das modulare Anschluss- und Slack-Management für Glasfaser und Kupfer und trennt Glasfaser- und Kupferleiter, um die Wahrscheinlichkeit von Glasfaserschäden zu verringern. Das Gehäuse kann als Endpunkt für die Fernspeisung und Daten in Anwendungen wie verteilten Antennensystemen (DAS), Kameras und optischen Netzwerkterminals (ONTs) dienen. Mehrere Kabeleinführungspunkte ermöglichen eine flexible Installation. Jedes Modul kann bis zu vier Fasern und vier Kupferleiter unterstützen.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Sparen Sie Zeit und Platz, indem Sie Hybridkabel in einem einzigen Karton anschließen.
  • Vereinfachen Sie die Glasfaserinstallation und Fernspeisung mit klarem Zugriff auf Glasfaseranschlüsse und Kupferleiter.
  • Bringen Sie Remote-Stromversorgung für Anwendungen, die keine lokale Stromquelle bieten.
  • Unterputzrohre für Hybridkabel können verwendet werden, indem sie direkt auf einer Anschlussdose installiert werden.
  • Einfache Verwaltung und bedarfsgerechte Skalierung mit bis zu drei stapelbaren Einheiten.

 

  LC Quad LC/APC Quad SC Duplex SC/APC Duplex
Glasfaseradapter und
Nur Kupfer-Steckverbinder
FWSHBF04LUW FWSHBF04LXW FWSHBF02SDW FWSHBF02SQW
Patchkabel, Faseradapter und
Kupfer-Steckverbinder
FWSHBS04LUW FWSHBS04LXW FWSHBS02SDW FWSHBS02SQW

 

Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen
Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen