Artikelnummer: 9PB2-421003

Stromüberwachung, 30 Amp 208 V 42 Buchse (36 – C13; 6 – C19) PDU mit L6-30P Stecker

Aktualisierbar, Leistungsüberwachung Plus Fernabfrage, 30 A, 208 V, Branche, (36) IEC C13,(6) IEC C19, mit Trennschalter, 10 ft Stromkabel mit L6-30P, Überwachung des Eingangs- und Unterbrecher-Stroms. Umwelt-Überwachung mittels optionaler Remote-Sensoren. Daisy-Chain-Ethernet-Verbindungstechnik. LED-Anzeige mit lokal hoher Sichtbarkeit

  • Verfügbarkeit:
    Amerika
  • Globale Bestandsaufnahme:
    Verfügbar

Technische Daten

Produktbeschreibung

Im Schrank montierte Stromverteilungsgeräte (PDU) und Umweltmonitore sowie -sensoren von Belden bestehen aus hochwertigen Komponenten, um all Ihre kritischen Anwendungen zu unterstützen. PDU von Belden sind eine zentrale Komponente unserer schlüsselfertigen Lösung für Datenzentren (DCRS) und ermöglichen die Konfiguration integrierter und optimierter Hosting-Systeme, einschließlich Faser-/Kupfer-Verbindungstechnik und Verkabelung, Schränke, Kabelmanagement und Luftzirkulationsmanagement. Sie wurden entwickelt, um eine nahtlose Integration in Halterungen und Schränke von Belden zu ermöglichen, und bieten zahlreiche Montage-Optionen zugunsten einer maximierten Luftzirkulation und eines optimierten Kabelmanagements in Servern mit hoher Dichte oder bei Switch-Hosting-Anwendungen. Sie lassen sich mit unserem breitgefächerten Angebot von Umweltmonitoren und -sensoren kombinieren, die Alarm-Grenzwerte, Berichterstattungsfunktionen und eine eingebaute, intuitive Internet-Schnittstelle für den ferngesteuerten Zugriff umfassen. Belden hat alles, was Sie benötigen, um Schlüsselparameter genau zu überwachen, zu analysieren und aufzuzeichnen. Somit sind Sie in der Lage, Bemessungsstrom-Schwankungen zu erkennen und potenzielle Probleme schnell zu beheben.

Umgebung

Innenbereich

Stromverteilungstyp

Stromüberwachung (P)

Überwachung (lokal/ferngesteuert)

Stromunterbrecher/Leistungsschalter

Überwachung der Umgebung

Ja – 1 Port

Höhe

70,0 Zoll

Breite

2,0 Zoll

Tiefe

2,0 Zoll

Ampere/Volt

30/208

Ampere/Phasen

30

Derating-Leistung (kW)

5

Ein- und Ausschalter

Trennschalter

Steckertyp

L6-30P

Einbausteckverbinder insgesamt

42

Einbausteckverbinder Typ/Anzahl

C-13/36 + C-19/6

Thermischer Trennschalter

Magnetisch

Kabellänge

10 ft

Montage

Branche

Oberflächenbehandlung

Schwarze Pulver-Ummantelung

Material

Stahl

Farbe

Schwarz

Gewicht

16,0 lb

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.40 Revisionsdatum: 31.05.2024

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.40 Revisionsdatum: 31.05.2024

Artikelnummer

Artikelnr. Farbe
9PB2-421003 Schwarz

Ressourcen

Ressourcen