Artikelnummer: AX100749

Verbindungswerkzeug

Verbindungswerkzeug

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Globale Bestandsaufnahme:
    Verfügbar

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Um Kabel anzuschließen, von Patchkabeln oder Querverbindungsdrähten an jedem 110-Produkt.

Isolierung

Nenndurchmesser
0,119 mm

Äußere Ummantelung

Nenndurchmesser
0,12 mm
0,116 Zoll

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton

Gewicht

0,25 g

Materialien

Beschreibung Material
Griff Kunststoff
Klinge Metall

Induktivität

Nenninduktivität
0.119 µH/m

Temperaturbereich für die Installation

-10 °C bis +60 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Abmessungen

Länge Breite Höhe
6,25 1 1,5

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2011/65/EU (ROHS II)

Eignung – innen

Ja

Zugehörige Teile

110 Steckverbinder, Werkzeugtasche, Patchkabel, Querverbindungsdraht

Anmerkungen

Besuchen Sie unsere Website unter http://www.belden.com

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.59 Revisionsdatum: 09.11.2022

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.59 Revisionsdatum: 09.11.2022

Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
AX100749 Schwarz 611589002103

Ressourcen

Ressourcen