Artikelnummer: ECX-SPLICEKIT

FX ECX Spleißfachhalter-Kit

ECX-SPLICEKIT enthält ein Spleißfach und zwei Spleißfachhalter. Diese Komponente kann zu einem FX ECX 4U Patchpanel-Gehäuse hinzugefügt werden, um Fusionsspleißen direkt innerhalb des Gehäuses zu verwalten. Jedes Fach hat eine Kapazität von 36 Einzelfaserfusionen oder 18 Massenfaserfusionen.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

ECX Patchpanel, Kabelmanagement

Gewicht

0,250 lbs.

Höhe

12,500 Zoll

Breite

5,500 Zoll

Tiefe

2,000 Zoll

Mechanische Tests

Beschreibung

Temperaturbereich für die Installation

-10 °C bis +60 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Materialien

Beschreibung Material Farbe
Spleißfach 12" Metall Schwarz
Spleißfachhalter Kunststoff Schwarz

Zugehörige Teile

ECX Patchpanel 4U

Verpackung

Teile in einer Plastiktüte verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.157 Revisionsdatum: 16.12.2022

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.157 Revisionsdatum: 16.12.2022


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
ECX-SPLICEKIT Schwarz 611589224642