Artikelnummer: MTS-SFP-100M-LX/LC

HIRSCHMANN IT 100M SFP Modul

100 Mbit/s, Einzelmodus, 1310 nm, 40 km, LC, DDMI

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Globale Bestandsaufnahme:
    Verfügbar

Technische Daten

Typ

MTS-SFP-100M-LX/LC

Name

MTS-SFP-100M-LX/LC

Beschreibung

100Mbps, Single-mode, 1310nm, 40km, LC, DDMI

Port-Typ und Anzahl

100BASE-LX with LC-Steckverbinder

Betriebsspannung

+3,3 V

Leistungsaufnahme

1 W

Diagnosefunktionen

Optische Eingangs- und Ausgangsleistung, Transceiver-Temperatur, Bias-Strom/Spannung

Betriebstemperatur

0 bis 70 °C

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.17 Revisionsdatum: 23.05.2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.17 Revisionsdatum: 23.05.2024