Artikelnummer: MTS-SFP-10G-BIDI-TypeB-LR-LC

HIRSCHMANN IT 10G SFP Modul

10 Gbit/s, Einzelmodus, TX1330 nm, RX1270 nm, Single LC, 10Km

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Typ

MTS-SFP-10G-BIDI-TypB-LR-LC

Name

MTS-SFP-10G-BIDI-TypB-LR-LC

Beschreibung

10 Gbit/s, Single-mode, TX1330 nm, RX1270 nm, Single LC, 10Km

Port-Typ und Anzahl

10GBASE-LR mit Single LC Steckverbinder

Betriebsspannung

+3,3 V

Leistungsaufnahme

1,5 W

Diagnosefunktionen

Optische Eingangs- und Ausgangsleistung, Transceiver-Temperatur, Bias-Strom/Spannung

Betriebstemperatur

0 bis 70 °C

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.17 Revisionsdatum: 23.05.2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.17 Revisionsdatum: 23.05.2024