Artikelnummer: 2818RW

Stadium im Innen-/Außenbereich, Audio-Snake-Kabel, 12 Pr #22 Str TC, Innen geschirmt und ummantelt, O/A Folie, CPE-Ummantelung, CMR, Feuchtigkeitsdicht

Audio-Snake-Kabel, 12 Paar 22 AWG (7 x 30) verzinntes Kupfer, ​​​​​​​PP-Isolierung, Einzeln mit Folie geschirmt und mit PVC ummantelt, Gesamte Beldfoil®-Abschirmung, Wasserabweisendes Band, CPE-Ummantelung, Ripcord, CMR

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Mehrkanalige Verbindung zwischen Audiogeräten wie z. B. Mikrofonen, Lautsprecher, Verstärker, Mischpulte; Live-Events oder Studio; analoges Audio; Doppelfunktion drinnen/draußen ohne Übergang; unterirdisch, feuchte Standorte

Leiter

Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Paar(e) 12 22 AWG 7x30 TC – Verzinntes Kupfer

Isolierung

Komponente Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung Anmerkungen
Paar(e) PP – Polypropylen 0,010 Zoll (0,25 mm) 0,05 Zoll (1,3 mm) Schwarz und Rot
Gelb, Grün, Blau, Violett, Grau, Weiß, Schwarz, Bisque, Rosa, Braun, Rot, Orange Die Farben, die in diesen Reihen dargestellt sind, sind für die Farben der inneren Ummantelung

Innenabschirmung

Komponente Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp Anmerkungen
Paar(e) Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 22 AWG (7 x 30) TC (verzinntes Kupfer) Ummantelungen und Abschirmungen sind miteinander verklebt, sodass beide gleichzeitig mit einem automatischen Abisoliergerät abisolieren.

Äußere Abschirmung

Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 18 AWG (19 x 30) TC (verzinntes Kupfer)

Wasserabweisend

Wasserblockender Mantel

Innere Ummantelung

Komponente Material Nenndicke Nennwert Durchmesser
Paar(e) PVC – Polyvinylchlorid 0,015 Zoll (0,38 mm) 0,133 Zoll (3,38 mm)

Tabellenhinweise

Die Farben der inneren Ummantelung sind: Braun, Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Violett, Grau, Weiß, Schwarz, Hellbraun, Pink

Äußere Ummantelung

Material Nenndicke Nennwert Durchmesser Ripcord
CPE – Chloriertes Polyethylen 0,064 Zoll (1,6 mm) 0,701 Zoll (17,8 mm) Ja

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,701 Zoll (17,8 mm)

Elektrik

Komponente Nennwert Leiter DCR Nennkapazität Leiter-zu-Leiter Nennkapazität Leitung-zu-Sonstige (Leitungen + Abschirmung) Nennwert Impedanzeigenschaft Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit Max. Bemessungsstrom
Paar(e) 14,8 Ohm/1000 Fuß 31 pF/Fuß (100 pF/m) 56 pF/Fuß (180 pF/m) 50 Ohm 66 % 1.45 Ampere pro Leiter @ 25 °C

Speisung

UL-Nennspannung
300 V (CMR)

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb
75 °C -20 °C bis +75 °C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
7,0 Zoll (180 mm) 7,0 Zoll (180 mm)

Maximale Zugspannung

327 lbs (148 kg)

Gewicht Kabelgebinde

253 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Innenbereich, Außenbereich, Freileitungen – bei Unterstützung durch Längstragseil

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1666 Riser, FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMR

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Die Drucklegende enthält sequenzielle Markierungen.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.172 Revisionsdatum: 22.12.2023

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.172 Revisionsdatum: 22.12.2023

Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
2818RW 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825387633
2818RW 0105000 Schwarz Rolle 5.000 ft 612825387640 C Z

Ressourcen

Ressourcen