Product Number: GMSN812
OFC CLT (mit Gelfüllung) für den Außenbereich: GLASFASERN + PUR mit 1 Schlauch Ø3,3 mm 12f SM OS2 G.652.D und G.657.A1.
Zentrales Bündelader-Glasfaserkabel (PUR-Ummantelung) für den Außenbereich (Schlauch mit Gelfüllung), mit Glasfasern als Verstärkungselement und äußerer Polyurethan-Ummantelung. Bestehend aus 1 Schlauch mit einem Durchmesser von 3,3 mm mit 12 Fasern SM OS2 G.652.D und G.657.A1.
-
Verfügbarkeit:
-
Globale Bestandsaufnahme:
Technische Daten
Produktbeschreibung
Umgebung |
Innenbereich/Außenbereich |
---|---|
Mögliche Anwendungen | Für den Einsatz im Außen- und Innenbereich in strukturierten (Daten-)Verdrahtungssystemen wie dem industriellen Backbone, Campus-Backbone, Gebäude-Backbone (Riser) und/oder horizontalen Verkabelungen. Für den Einsatz im Außen- und Innenbereich für die Industrie, Telekommunikation, Kabelfernsehen und/oder Rundfunk. Einfacher Einbau in Kanäle, Schächte und/oder Schläuche. |
Aufbau
Aufbau der Glasfaserkabel
Fasertyp | Glasfaserqualität gemäß ITU-T | Faseranzahl | Farbe der Untergruppe |
---|---|---|---|
OS2 | G.652D und G.657A1 | 12 | TIA-Kodierung (Gxxxxxx.T): Natur |
Farbcodierung der Faser |
TIA-Kodierung (Gxxxxxx.T): Blau, Orange, Grün, Braun, Grau, Weiß, Rot, Schwarz, Gelb, Violett, Pink, Aquamarin |
---|
Wasserdichte Kabelseele |
Ja |
---|---|
Wasserblockende Kabelseele |
Glasfasern und Band wasserabweisend |
Gewicht Kabelgebinde |
40 kg/km |
Spezifikationen der Untergruppe
Anzahl aktiver Untergruppen |
1 |
---|---|
Anzahl der Positionen der Untergruppe |
1 |
Fasern pro Untergruppe |
12 |
Physische Spezifikationen
Panzerungstyp |
Nicht gepanzert |
---|
Spezifikationen der Ummantelung
Anzahl der Ummantelungen |
Einzelummantelung |
---|
Spezifikationen der äußeren Ummantelung
Äußere Ummantelung
Material | Nenndurchmesser | Nennwanddicke | Ripcord |
---|---|---|---|
PUR – Polyurethan | 6,3 mm | 1 mm | Nein |
Optische Merkmale
Max. Dämpfung bei 1310 nm |
0,39 dB/km |
---|---|
Max. Dämpfung bei 1550 nm |
0,24 dB/km |
Max. Dämpfung bei 1625 nm |
0,29 dB/km |
Mechanische Kenndaten
Mechanische Tests
Beschreibung | Geprüfter Standard | Anforderung/Wert | Entsprechend der Produktfamilienspezifikation |
---|---|---|---|
Mindestbiegeradius des Kabels für die Installation (kurzfristig) | IEC 60794-1-21-E6 | 94,5 mm | IEC 60794-2-20 |
Mindestbiegeradius des Kabels für den Betrieb (langfristig) | IEC 60794-1-21-E11 | 63 mm | IEC 60794-2-20 |
Max. Zugfestigkeit des Kabels für die Installation (kurzfristig) | IEC 60794-1-21-E1 | 1500 N (337 lbf) | IEC 60794-2-20 |
Max. Zugfestigkeit des Kabels für den Betrieb (langfristig) | IEC 60794-1-21-E1 | 500 N (112 lbf) | IEC 60794-2-20 |
Max. Stauchwiderstand des Kabels für die Installation (kurzfristig) | IEC 60794-1-21-E3 | 15 kN/m | IEC 60794-2-20 |
Max. Stauchwiderstand des Kabels für den Betrieb (langfristig) | IEC 60794-1-21-E3 | 7,5 kN/m | IEC 60794-2-20 |
Temperaturbereich
Betriebstemperaturbereich |
-30 °C bis +70 °C |
---|---|
Temperaturbereich für die Installation |
-5 °C bis +50 °C |
Lagertemperaturbereich |
-30 °C bis +70 °C |
Produktmaterial
UL-Klassifizierung/Flammtest |
Sonstige Klassifizierung, nicht UL |
---|
Standards
REACH |
Konform |
---|---|
ISO/IEC-Compliance |
IEC 60794, ISO/IEC 11801-1 |
Schutz vor UV-Strahlung und Sonnenlicht |
Ja |
Geschichte
Aktualisierung und Überarbeitung |
Revisionsnummer: 0.175 Revisionsdatum: 17.09.2024 |
---|
Belden.GenericSpecificationTitle
Aktualisierung und Überarbeitung |
Revisionsnummer: 0.175 Revisionsdatum: 17.09.2024 |
---|
Artikelnummer
Artikelnr. | Farbe | Aufmachung | Länge | EAN |
---|---|---|---|---|
GMSN812.002100 | Schwarz | Rolle | 2.100 m | 8719605076588 |