Artikelnummer: GMSNF08
OFC CLT (mit Gelfüllung) für den Außenbereich: GLASFASERN + PUR mit 1 Schlauch Ø3,3 mm 8f SM OS2 G.657.A2.
Zentrales Bündelader-Glasfaserkabel (PUR-Ummantelung) für den Außenbereich (Schlauch mit Gelfüllung), mit Glasfasern als Verstärkungselement und äußerer Polyurethan-Ummantelung. Bestehend aus 1 Schlauch mit einem Durchmesser von 3,3 mm mit 8 Fasern SM OS2 G.657.A2.
-
Verfügbarkeit:
-
Status:
Technische Daten
Produktbeschreibung
Aufbau
Aufbau der Glasfaserkabel
Spezifikationen der Untergruppe
Physische Spezifikationen
Spezifikationen der Ummantelung
Spezifikationen der äußeren Ummantelung
Äußere Ummantelung
Optische Merkmale
Mechanische Kenndaten
Mechanische Tests
Temperaturbereich
Produktmaterial
Standards
Geschichte
Information
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge