Artikelnummer: 8108
RS-232/422 kapazitätsarm, Nr. 24-8pr, FPO, O/A Folie und Geflecht, PVC-Ummantelung, CM, 100 Ω
EIA RS-232/422 Computerkabel, 24 AWG verseilt (7x32) mit verzinnten Kupferleitern, Datalene®-Isolierung, Twisted Pair, Durchgehend Beldfoil® (100 % Abdeckung) + Geflecht aus verzinntem Kupfer (65 % Abdeckung), 24 AWG verseilter Erdungsdraht aus verzinntem Kupfer, PVC-Ummantelung
-
Verfügbarkeit:
-
Globale Bestandsaufnahme:
Technische Daten
Produktbeschreibung
Mögliche Anwendungen | RS-232 Anwendungen mit erweiterter Reichweite; rs-422 Anwendungen; Computerkommunikation; analoge Niederspannungssignale (4–20 mA, 0–10 V, …); digitale Steuerung für Niederspannung (24 V, …); Bezugspegel-Audio; Verdrahtung von Schaltschränken |
---|
Konstruktionsmerkmale
Leiter
Komponente | Anzahl der Elemente | Größe | Verseilung | Material |
---|---|---|---|---|
Paar(e) | 8 | 24 AWG | 7x32 | TC – Verzinntes Kupfer |
Isolierung
Komponente | Material | Nenndicke | Nenndurchmesser der Isolierung | Farbcodierung |
---|---|---|---|---|
Paar(e) | PE – Polyethylen (Schaum) | 0,013 Zoll (0,33 mm) | 0,049 Zoll (1,2 mm) | Western Electric Standard |
Äußere Abschirmung
Abschirmungstyp | Material | Abdeckung | Beidrahttyp |
---|---|---|---|
Band | Bi-Laminat (Alum + Poly) | 100 % | 24 AWG (7 x 32) TC (verzinntes Kupfer) |
Geflecht | Verzinntes Kupfer (TC) | 65 % |
Äußere Ummantelung
Material | Nenndicke | Nennwert Durchmesser |
---|---|---|
PVC – Polyvinylchlorid | 0,035 Zoll (0,89 mm) | 0,370 Zoll (9,40 mm) |
Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert) |
0,370 Zoll (9,40 mm) |
---|
Elektrische Kenndaten
Elektrik
Komponente | Nennwert Leiter DCR | Nennkapazität Leiter-zu-Leiter | Nennkapazität Leitung-zu-Sonstige (Leitungen + Abschirmung) | Nennwert Impedanzeigenschaft | Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit | Max. Bemessungsstrom |
---|---|---|---|---|---|---|
Paar(e) | 24 Ohm/1000 Fuß | 12,5 pF/ft (41,0 pF/m) | 22 pF/Fuß (72 pF/m) | 100 Ohm | 78 % | 1,1 Amp pro Leiter bei 25 ºC |
Speisung
UL-Nennspannung |
---|
300 V (CM), 30 V (UL AWM 2919) |
Mechanische Kenndaten
Temperatur
UL-Temperatur | Betrieb |
---|---|
80 °C | -30 °C bis +80 °C |
Biegeradius
Mindestspannung im Ruhezustand | Mindestinstallation |
---|---|
3,7 Zoll (94 mm) | 3,7 Zoll (94 mm) |
Maximale Zugspannung |
94 lbs (43 kg) |
---|---|
Gewicht Kabelgebinde |
67 lbs/1000 Fuß |
Standards und Compliance
Umweltverträglichkeit |
Innenraum (nicht Riser oder Plenum), Innenraum |
---|---|
Entflammbarkeit/Brandverhalten |
UL 1685, FT4, IEC 60332-1-2 |
CPR-Compliance |
CPR Euroklasse: Eca |
NEC/UL-Compliance |
Artikel 800, CM |
AWM-Compliance |
AWM 2919 |
CEC/C(UL)-Compliance |
CM |
Einhaltung der europäischen Richtlinien |
EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE) |
Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich |
UKCA-Kennzeichnung |
APAC-Compliance |
China RoHS II (GB/T 26572-2011) |
Produkthinweise
Anmerkungen |
Zu den Merkmalen der Datalene®-Isolierung gehören eine niedrige Dielektrizitätskonstante und ein Verlustfaktor für eine schnelle, verzerrungsarme Datenverarbeitung. Zu den physikalischen Eigenschaften gehören gute Druckfestigkeit und geringes Gewicht. |
---|
Geschichte
Aktualisierung und Überarbeitung |
Revisionsnummer: 0.554 Revisionsdatum: 03.02.2025 |
---|
Belden.GenericSpecificationTitle
Aktualisierung und Überarbeitung |
Revisionsnummer: 0.554 Revisionsdatum: 03.02.2025 |
---|
Artikelnummer
Artikelnr. | Farbe | Wicklung | Länge | UPC | Fußnote |
---|---|---|---|---|---|
8108 060100 | Chrom | Rolle | 100 ft | 612825194996 | |
8108 060500 | Chrom | Rolle | 500 ft | 612825195016 | C |
8108 0601000 | Chrom | Rolle | 1.000 ft | 612825195009 | C |