Produktnummer: 8771NH
Electronic, 3C #22 Str TC, PO ins, OS, LSNH Jkt 300V
Elektronik, 3 Leiter AWG 22 verzinntes Kupfer – verseilt, Polyolefin (PO, PE, PP) Isolierung, Folie(n) oder Kupferband(e)-Abschirmung, LSZH / FRNC Ummantelung, 300V
-
Verfügbarkeit:
-
Globale Bestandsaufnahme:
Technische Daten
Produktbeschreibung
Mögliche Anwendungen | Audio, Kabel für Steuer- und Messtechnik; für Datenübertragungsanwendungen |
---|
Physikalische Merkmale (allgemein)
Leiter
AWG | Verseilung | Material | Anzahl der Leiter |
---|---|---|---|
22 | 7x30 | TC – Verzinntes Kupfer | 3 |
Anzahl der Leiter |
3 |
---|
Isolierung
Material | Nenndurchmesser | Durchmesser +/- Toleranz | Nennwanddicke |
---|---|---|---|
PE – Polyethylen | 1,57 mm | 0,05 mm | 0,017 Zoll |
Farbtafel
Nummer | Farbe |
---|---|
Draht 1 | Schwarz |
Draht 2 | Rot |
Draht 3 | Durchsichtig |
Äußere Abschirmung
Typ | Material | Material-Handelsbezeichnung | Abdeckung [%] | Foliendicke | Beidrahtmaterial | Beidraht AWG | Beidraht-Aufbau n x D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Band | Bi-Laminat (Alum + Poly) | Beldfoil® (Z-Fold®) | 100 % | 9 / 12 µm | TC – Verzinntes Kupfer | AWG22/7 | 7x30 |
Äußere Ummantelung
Material | Nenndurchmesser | Nennwanddicke |
---|---|---|
LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend) | 5,3 mm | 0,9 mm |
Konstruktion und Abmessungen
Verkabelung
Beschreibung | Drehungen |
---|---|
3 Drähte zu einem Kabelkern verdrillt | 8 Drehung/Fuß |
Elektrische Kenndaten
Leiter DCR
Nennwert Leiter DCR | Nennwert äußere Abschirmung DCR |
---|---|
49,2 Ohm/km | 43,3 Ohm/km |
Kapazität
Nennkapazität Leiter zu Leiter | Nennkapazität Leiter zu anderem Leiter zu Abschirmung |
---|---|
75,5 pF/m | 134,5 pF/m |
Impedanz
Charakteristische Nennimpedanz |
---|
69 Ohm |
Verzögerung
Nominale Ausbreitungsgeschwindigkeit (VP) [%] |
---|
66 % |
Bemessungsstrom
Komponente | Max. Empfohlener Bemessungsstrom [A] |
---|---|
Leiter | 2,9 Ampere pro Leiter |
Speisung
UL-Nennspannung | Nennspannung [V] |
---|---|
300 V RMS | 300 V |
Temperaturbereich
Temperaturbereich für die Installation |
-15 °C bis +80 °C |
---|---|
Nenntemperatur gemäß UL |
60 °C |
Lagertemperaturbereich |
-45 °C bis +80 °C |
Betriebstemperaturbereich |
-20 °C bis +60 °C |
Betriebstemperaturbereich (flexible Installation) |
-15 °C bis +80 °C |
Betriebstemperaturbereich (Festinstallationen) |
-45 °C bis +80 °C |
Mechanische Kenndaten
Ölbeständigkeit |
IEC 60811-404 |
---|---|
Gewicht Kabelgebinde |
22 lbs/1000 Fuß |
Maximale Zugspannung |
163 N |
Min. Biegeradius bei Installation |
53 mm |
Mindestbiegeradius/Minor Axis |
2 Zoll |
Standards
CPR-Euroklasse |
Eca |
---|---|
CENELEC-Compliance |
EN 50290-2-20 |
Anwendbare Umwelt- und andere Programme
Umgebung |
Innenbereich – Euroklasse Eca |
---|---|
Einhaltung der EU-Richtlinien |
EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR) |
EU CE-Zeichen |
Ja |
Eignung
Eignung – innen |
Ja |
---|---|
Eignung – Halogenfrei |
Ja |
Eignung – Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung |
Ja |
Entflammbarkeit, LS0H, Toxizitätsprüfung
Entflammbarkeit gemäß IEC |
IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24 |
---|---|
IEC 60754-1 – Halogenmenge |
Null |
IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – maximale Leitfähigkeit |
2,5 µS/mm |
IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Mindest-pH-Wert |
4,3 |
IEC 61034-2 – Rauchdichte min. Durchlässigkeit |
60 % |
UL-Nennspannung |
300 V RMS |
Plenum/Nicht-Plenum
Plenum (J/N) |
Nein |
---|
Geschichte
Aktualisierung und Überarbeitung |
Revisionsnummer: 0.300 Revisionsdatum: 03.02.2025 |
---|
Information
Aktualisierung und Überarbeitung |
Revisionsnummer: 0.300 Revisionsdatum: 03.02.2025 |
---|
Artikelnummer
Artikelnr. | Farbe | Aufmachung | Länge | EAN |
---|---|---|---|---|
8771NH.00152 | Chrom | Rolle | 152 m | 8719605019332 |
8771NH.00305 | Chrom | Rolle | 305 m | 8719605019349 |
8771NH.00500 | Chrom | Rolle | 500 m | 8719605019356 |
8771NH.001000 | Chrom | Rolle | 1.000 m | 8719605019325 |