Artikelnummer: GOWB114

Zentrales, doppelt ummanteltes Bündelader-Kabel für den Außenbereich mit Stahldrahtpanzerung, 14 Fasern OM1

Zentrales Bündelader-Glasfaserkabel für den Außenbereich, doppelte Ummantelung, stahldrahtgepanzert, 14 x 62,5/125-OM1 A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Globale Bestandsaufnahme:
    Verfügbar

Technische Daten

Umgebung

Außenbereiche

Mögliche Anwendungen

Für den Einsatz im Außenbereich in strukturierten (Daten-)Verdrahtungssystemen wie dem industriellen Backbone, Campus-Backbone, Gebäude-Backbone (Riser) und/oder horizontalen Verkabelungen. Für den Einsatz in Industrienetzwerken im Außenbereich, Telekommunikation, Kabelfernsehen und/oder Rundfunk. Geeignet für die direkte Erdverlegung und/oder in Kabelkanälen, Schächten und Gräben.

Aufbau der Glasfaserkabel

Fasertyp Faseranzahl
OM1 14

Farbcodierung der Faser

TIA-Kodierung (Gxxxxxx.T): Blau, Orange, Grün, Braun, Grau, Weiß, Rot, Schwarz, Gelb, Violett, Pink, Aquamarin. Die Kennzeichnungen dazu sind: BL, OR

Wasserdichte Kabelseele

Ja

Wasserblockende Kabelseele

Wasserblockende Glasfasern

Gewicht Kabelgebinde

268 kg/km

Panzerungstyp

Stahldraht

Anzahl der Ummantelungen

Doppelte Ummantelung

Material

PE – Polyethylen

Äußere Ummantelung

Material Farbe Nenndurchmesser
PE – Polyethylen Schwarz 13,5 mm

Faserkerndurchmesser

62,5 µm

Max. Dämpfung bei 1300 nm

1,2 dB/km

Max. Dämpfung bei 850 nm

3,4 dB/km

Mechanische Tests

Beschreibung Geprüfter Standard Anforderung/Wert Entsprechend der Produktfamilienspezifikation
Mindestbiegeradius des Kabels für die Installation (kurzfristig) IEC 60794-1-21-E6 270 mm IEC 60794-3-10
Mindestbiegeradius des Kabels für den Betrieb (langfristig) IEC 60794-1-21-E11 135 mm IEC 60794-3-10
Max. Zugfestigkeit des Kabels für die Installation (kurzfristig) IEC 60794-1-21-E1 3750 N (843 lbf) IEC 60794-3-10
Max. Zugfestigkeit des Kabels für den Betrieb (langfristig) IEC 60794-1-21-E1 1250 N (281 lbf) IEC 60794-3-10
Max. Stauchwiderstand des Kabels für die Installation (kurzfristig) IEC 60794-1-21-E3 22 kN/m
Max. Stauchwiderstand des Kabels für den Betrieb (langfristig) IEC 60794-1-21-E3 11 kN/m IEC 60794-3-10

Betriebstemperaturbereich

-30 °C bis +70 °C

Temperaturbereich für die Installation

-5 °C bis +50 °C

Lagertemperaturbereich

-30 °C bis +70 °C

UL-Klassifizierung/Flammtest

Sonstige Klassifizierung, nicht UL

REACH

Konform

ISO/IEC-Compliance

IEC 60794, ISO/IEC 11801-1

Schutz vor UV-Strahlung und Sonnenlicht

Ja

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.67 Revisionsdatum: 17.09.2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.67 Revisionsdatum: 17.09.2024