Artikelnummer: GOWB806

Bündelader-Glasfaserkabel für den Außenbereich mit stahldrahtgepanzerter Doppelummantelung 06 Fasern G652D/G657A1-OS2

Bündelader-Glasfaserkabel für den Außenbereich mit stahldrahtgepanzerter Doppelummantelung und Nagetierschutz 06 x 9/125-G652D/G657A1-OS2 A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Für den Einsatz im Außenbereich in strukturierten (Daten-)Verdrahtungssystemen wie dem industriellen Backbone, Campus-Backbone, Gebäude-Backbone (Riser) und/oder horizontalen Verkabelungen. Für den Einsatz in Industrienetzwerken im Außenbereich, Telekommunikation, Kabelfernsehen und/oder Rundfunk. Einfacher Einbau in Kanäle, Schächten, Gräben und/oder Schläuchen. Zur Verlegung im Erdreich geeignet.

Fasertyp

OS2

Faserqualität nach ITU-T

G652D und G657A1

Faserkerndurchmesser

9 µm

Faseranzahl

6

Farbcodierung der Faser

TIA-Kodierung (Gxxxxxx.T): Blau, Orange, Grün, Braun, Grau, Weiß

Anzahl aktiver Untergruppen

1

Untergruppe Wasserabweisend

Gelfüllung

Durchmesser Untereinheit

4,2 mm

Farbe der Untergruppe

TIA-Kodierung (Gxxxxxx.T): Natur

Kabelseele, feuchtigkeitsdicht

Wasserblockende Glasfasern

Material

PE – Polyethylen

Nennwert Diameter@InnerJacket1 (cnv)

8,7 mm (0,34 Zoll)

Panzertyp und Material

SWA – Stahldraht-Panzerung

Material der Ummantelung

PE – Polyethylen

Optische Merkmale

Wellenlänge 1310 nm 1550 nm
Max. Dämpfung 0,40 dB/km 0,24 dB/km

Mechanische Tests

Beschreibung Geprüfter Standard Entsprechend der Produktfamilienspezifikation
Mindestbiegeradius des Kabels für die Installation (kurzfristig) IEC 60794-1-21-E6 IEC 60794-3-10
Mindestbiegeradius des Kabels für den Betrieb (langfristig) IEC 60794-1-21-E11 IEC 60794-3-10
Max. Zugfestigkeit des Kabels für die Installation (kurzfristig) IEC 60794-1-21-E1 IEC 60794-3-10
Max. Zugfestigkeit des Kabels für den Betrieb (langfristig) IEC 60794-1-21-E1 IEC 60794-3-10
Max. Stauchwiderstand des Kabels für die Installation (kurzfristig) IEC 60794-1-21-E3 IEC 60794-3-10
Max. Stauchwiderstand des Kabels für den Betrieb (langfristig) IEC 60794-1-21-E3 IEC 60794-3-10

Minimaler Biegeradius bei der Installation

270 mm

Minimaler Biegeradius im Betrieb

135 mm

Max. Zugfestigkeit während der Installation

3750 N (843 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

1250 N (281 lbf)

Gewicht Kabelgebinde

268 kg/km (180 lbs/1000 Fuß)

Temperaturbereich für die Installation

-5 °C bis +50 °C

Betriebstemperaturbereich

-30 °C bis +70 °C

Lagertemperaturbereich

-30 °C bis +70 °C

Umweltverträglichkeit

Außenbereiche

ISO/IEC-Compliance

IEC 60794ISO/IEC 11801-1

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.108 Revisionsdatum: 07.09.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.108 Revisionsdatum: 07.09.2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge
GOWB806.002100 Schwarz Rolle 2.100 m