Artikelnummer: GUSNCC02
Universal OFC CLT (mit Gelfüllung): GLASFASERN (1500N) + LSZH (raucharm und halogenfrei), 1 Schlauch mit Ø 3,3 mm, 2 Fasern MM OM 5. CPR Cca.
Universelles Glasfaserkabel mit zentraler Bündelader (Schlauch mit Gelfüllung) für Innen- und Außenbereiche mit Glasfasern als Verstärkungselement (Standard-Nagetierschutz) sowie einer raucharmen und halogenfreien äußeren Ummantelung. Produktmerkmal: Dieses Kabel verfügt über einen Standard-Nagetierschutz durch Glasfasern. Bestehend aus 1 Schlauch mit einem Durchmesser von 3,3 mm mit 2 Fasern MM OM5. CPR-Euroklasse Cca.
-
Verfügbarkeit:
-
Globale Bestandsaufnahme:
Technische Daten
Produktbeschreibung
Umgebung |
Innen-/Außenbereich – Euroklasse Cca |
---|---|
Mögliche Anwendungen | Für den Einsatz im Außen- und Innenbereich in strukturierten (Daten-)Verdrahtungssystemen wie dem industriellen Backbone, Campus-Backbone, Gebäude-Backbone (Riser) und/oder horizontalen Verkabelungen. Für den Einsatz im Außen- und Innenbereich für die Industrie, Telekommunikation, Kabelfernsehen und/oder Rundfunk. Einfacher Einbau in Kanäle, Schächte und/oder Schläuche. |
Aufbau
Aufbau der Glasfaserkabel
Fasertyp | Faseranzahl | Farbe der Untergruppe |
---|---|---|
OM5 | 2 | TIA-Kodierung (Gxxxxxx.T): Natur |
Farbcodierung der Faser |
TIA-Kodierung (Gxxxxxx.T): Blau, Orange |
---|
Wasserdichte Kabelseele |
Ja |
---|---|
Wasserblockende Kabelseele |
Wasserblockende Glasfasern |
Gewicht Kabelgebinde |
98 kg/km |
Spezifikationen der Untergruppe
Anzahl aktiver Untergruppen |
1 |
---|---|
Anzahl der Positionen der Untergruppe |
1 |
Fasern pro Untergruppe |
2 |
Physische Spezifikationen
Panzerungstyp |
Nicht gepanzert |
---|
Spezifikationen der Ummantelung
Anzahl der Ummantelungen |
Einzelummantelung |
---|
Spezifikationen der äußeren Ummantelung
Äußere Ummantelung
Material | Nenndurchmesser | Ripcord |
---|---|---|
LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend) | 9,0 mm | Nein |
Tabellenhinweise |
Standardfarbe: Orange. Verfügbare Farben: Orange, Gelb, Türkis, Erikaviolett, Rot, Blau, Grün, Braun, Violett, Pink, Grau, Weiß, Schwarz, Limettengrün |
---|
Optische Merkmale
Max. Dämpfung bei 1300 nm |
0,9 dB/km |
---|---|
Max. Dämpfung bei 850 nm |
2,9 dB/km |
Mechanische Kenndaten
Mechanische Tests
Beschreibung | Geprüfter Standard | Anforderung/Wert | Entsprechend der Produktfamilienspezifikation |
---|---|---|---|
Mindestbiegeradius des Kabels für die Installation (kurzfristig) | IEC 60794-1-21-E6 | 180 mm | IEC 60794-3-10 |
Mindestbiegeradius des Kabels für den Betrieb (langfristig) | IEC 60794-1-21-E11 | 90 mm | IEC 60794-3-10 |
Max. Zugfestigkeit des Kabels für die Installation (kurzfristig) | IEC 60794-1-21-E1 | 1500 N (337 lbf) | IEC 60794-3-10 |
Max. Zugfestigkeit des Kabels für den Betrieb (langfristig) | IEC 60794-1-21-E1 | 500 N (112 lbf) | IEC 60794-3-10 |
Max. Stauchwiderstand des Kabels für die Installation (kurzfristig) | IEC 60794-1-21-E3 | 15 kN/m | IEC 60794-3-10 |
Max. Stauchwiderstand des Kabels für den Betrieb (langfristig) | IEC 60794-1-21-E3 | 7,5 kN/m | IEC 60794-3-10 |
Temperaturbereich
Betriebstemperaturbereich |
-30 °C bis +55 °C |
---|---|
Temperaturbereich für die Installation |
-5 °C bis +50 °C |
Lagertemperaturbereich |
-30 °C bis +55 °C |
Produktmaterial
UL-Klassifizierung/Flammtest |
Sonstige Klassifizierung, nicht UL |
---|
Standards
IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – maximale Leitfähigkeit |
10 µS/mm |
---|---|
Entflammbarkeit gemäß IEC |
IEC 60332-1-2 |
IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Mindest-pH-Wert |
4,3 |
IEC 60754-1 – Halogenmenge |
Null |
IEC 61034-2 – Rauchdichte min. Durchlässigkeit |
80 % |
CPR-Euroklasse |
Cca-s1a, d1, a1 |
REACH |
Konform |
ISO/IEC-Compliance |
IEC 60794, ISO/IEC 11801-1 |
Schutz vor UV-Strahlung und Sonnenlicht |
Ja |
Geschichte
Aktualisierung und Überarbeitung |
Revisionsnummer: 0.46 Revisionsdatum: 07.03.2025 |
---|
Belden.GenericSpecificationTitle
Aktualisierung und Überarbeitung |
Revisionsnummer: 0.46 Revisionsdatum: 07.03.2025 |
---|