Artikelnummer: GCGHF72
Universal OFC MLT: GLASFASERN + LSZH + PA + LSZH (raucharm und halogenfrei) mit 6 Schläuchen im Ø 1,9 mm 72 Fasern SM OS2 G.657.A2.
Universelles Multi-Bündelader-Glasfaserkabel für Innen- und Außenbereiche mit trockener Seele und Glasfasern als Verstärkungselement, raucharmer und halogenfreier Ummantelung innen, Termitenschutz durch eine Polyamidschicht sowie raucharmer, halogenfreier äußerer Ummantelung. Produktmerkmal: Dieses Kabel bietet einen Nagetierschutz durch Glasfasern sowie Termitenschutz durch eine Polyamidschicht. Bestehend aus 6 Schläuchen mit einem Durchmesser von 1,9 mm mit 72 Fasern (6 t x 12 f) SM OS2 G.657.A2.
-
Verfügbarkeit:
-
Globale Bestandsaufnahme:
Technische Daten
Produktbeschreibung
Umgebung |
Innenbereich/Außenbereich |
---|---|
Mögliche Anwendungen | Für den Einsatz im Außen- und Innenbereich in strukturierten (Daten-)Verdrahtungssystemen wie dem industriellen Backbone, Campus-Backbone, Gebäude-Backbone (Riser) und/oder horizontalen Verkabelungen. Für den Einsatz im Außen- und Innenbereich für die Industrie, Telekommunikation, Kabelfernsehen und/oder Rundfunk. Einfacher Einbau in Kanäle, Schächte und/oder Schläuche. |
Aufbau
Aufbau der Glasfaserkabel
Fasertyp | Glasfaserqualität gemäß ITU-T | Faseranzahl | Farbe der Untergruppe |
---|---|---|---|
OS2 | G.657A2 | 72 | TIA-Kodierung (Gxxxxxx.T): Blau, Orange, Grün, Braun, Grau, Weiß |
Farbcodierung der Faser |
TIA-Kodierung (Gxxxxxx.T): Blau, Orange, Grün, Braun, Grau, Weiß, Rot, Schwarz, Gelb, Violett, Pink, Aquamarin |
---|
Zentrales Verstärkungselement |
GRP |
---|---|
Wasserdichte Kabelseele |
Ja |
Wasserblockende Kabelseele |
Glasfasern und Band wasserabweisend |
Gewicht Kabelgebinde |
225 kg/km |
Spezifikationen der Untergruppe
Anzahl aktiver Untergruppen |
6 |
---|---|
Anzahl der Positionen der Untergruppe |
6 |
Fasern pro Untergruppe |
12 |
Physische Spezifikationen
Panzerungstyp |
Nicht gepanzert |
---|
Spezifikationen der Ummantelung
Anzahl der Ummantelungen |
Dreifachummantelung |
---|
Spezifikationen der äußeren Ummantelung
Äußere Ummantelung
Material | Nenndurchmesser | Ripcord |
---|---|---|
LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend) | Ja | |
Nylon | ||
LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend) | 14,0 mm |
Tabellenhinweise |
Standardfarbe: Orange. Verfügbare Farben: Orange, Gelb, Türkis, Erikaviolett, Rot, Blau, Grün, Braun, Violett, Pink, Grau, Weiß, Schwarz, Limettengrün |
---|
Optische Merkmale
Max. Dämpfung bei 1310 nm |
0,40 dB/km |
---|---|
Max. Dämpfung bei 1550 nm |
0,30 dB/km |
Max. Dämpfung bei 1625 nm |
0,30 dB/km |
Mechanische Kenndaten
Mechanische Tests
Beschreibung | Geprüfter Standard | Anforderung/Wert | Entsprechend der Produktfamilienspezifikation |
---|---|---|---|
Mindestbiegeradius des Kabels für die Installation (kurzfristig) | IEC 60794-1-21-E6 | 290 mm | IEC 60794-3-10 |
Mindestbiegeradius des Kabels für den Betrieb (langfristig) | IEC 60794-1-21-E11 | 217 mm | IEC 60794-3-10 |
Max. Zugfestigkeit des Kabels für die Installation (kurzfristig) | IEC 60794-1-21-E1 | 6000 N (1349 lbf) | IEC 60794-3-10 |
Max. Zugfestigkeit des Kabels für den Betrieb (langfristig) | IEC 60794-1-21-E1 | 2000 N (450 lbf) | IEC 60794-3-10 |
Max. Stauchwiderstand des Kabels für die Installation (kurzfristig) | IEC 60794-1-21-E3 | 15 kN/m | IEC 60794-3-10 |
Max. Stauchwiderstand des Kabels für den Betrieb (langfristig) | IEC 60794-1-21-E3 | 7,5 kN/m | IEC 60794-3-10 |
Schlagzähigkeit der Kabel | IEC 60794-1-21-E4 | 10 J, 300 mm Radius, 3 Zyklen | IEC 60794-3-10 |
Torsionsfestigkeit des Kabels | IEC 60794-1-21-E7 | 180 °, 2 m, 10 Zyklen | IEC 60794-3-10 |
Temperaturbereich
Betriebstemperaturbereich |
-30 °C bis +70 °C |
---|---|
Temperaturbereich für die Installation |
-5 °C bis +50 °C |
Lagertemperaturbereich |
-30 °C bis +70 °C |
Produktmaterial
UL-Klassifizierung/Flammtest |
Sonstige Klassifizierung, nicht UL |
---|
Standards
IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – maximale Leitfähigkeit |
10 µS/mm |
---|---|
Entflammbarkeit gemäß IEC |
IEC 60332-1-2 |
Brandverhalten – Bündelbrandtest |
IEC 60332-3-24 |
IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Mindest-pH-Wert |
4,3 |
IEC 60754-1 – Halogenmenge |
Null |
IEC 61034-2 – Rauchdichte min. Durchlässigkeit |
60 % |
REACH |
Konform |
ISO/IEC-Compliance |
IEC 60794, ISO/IEC 11801-1 |
Schutz vor UV-Strahlung und Sonnenlicht |
Ja |
Geschichte
Aktualisierung und Überarbeitung |
Revisionsnummer: 0.66 Revisionsdatum: 17.09.2024 |
---|
Belden.GenericSpecificationTitle
Aktualisierung und Überarbeitung |
Revisionsnummer: 0.66 Revisionsdatum: 17.09.2024 |
---|
Ressourcen
- Trockenes Kabel mit Bündelader für den Außenbereich
- Volldielektrisches Bündelader-Trockenkabel für den Außenbereich
- Gepanzertes Bündeladerkabel für den Außenbereich mit Gelfüllung
- Vollständig dielektrisches Kabel mit Bündelader-Gel für den Außenbereich
- Gepanzertes Bündeladerkabel für den Außenbereich mit Gelfüllung
- Komplett dielektrisches Kabel mit Bündelader-Gel gefülltes Kabel für den Innen-/Außenbereich
Ressourcen
- Trockenes Kabel mit Bündelader für den Außenbereich
- Volldielektrisches Bündelader-Trockenkabel für den Außenbereich
- Gepanzertes Bündeladerkabel für den Außenbereich mit Gelfüllung
- Vollständig dielektrisches Kabel mit Bündelader-Gel für den Außenbereich
- Gepanzertes Bündeladerkabel für den Außenbereich mit Gelfüllung
- Komplett dielektrisches Kabel mit Bündelader-Gel gefülltes Kabel für den Innen-/Außenbereich