Artikelnummer: 3032A

Inst, 8 Tri Nr. 18 Str BC, PVC-Isolierung E1, OS, schwarze PVC-Ummantelung, 300 V PLTC ITC CMG

UL-Instrumentierung, 8 Dreiergruppe 18 AWG (7 x 26 + 7 x 30) blankes Kupfer, PVC-Isolierung E1 Farbcode, vollständige Beldfoil®-Abschirmung, äußere Ummantelung aus schwarzem PVC, PLTC ITC CMG AWM 2464 SONNENBEST.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Industrielle Steuerung, Kabeltrassen und Schächte für Führungssysteme, Digitale Steuerung, Instrumente (4–20 ma, 0–10 V, …), Steuerung für Niederspannung (24 V, …),RTD, Kontrollschaltkreise, dezentrales Steuerungssystem (DCS), speicherprogrammierbare Steuerung (SPS),  Magnetspulen, Ventile, Aktoren, Positionierer

Leiter

Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Dreiergruppe(n) 8 18 AWG 7x26 BC – blankes Kupfer
Komm.-Draht/Drähte 1 22 AWG 7x30 BC – blankes Kupfer

Isolierung

Komponente Material Nenndicke Farbcodierung
Dreiergruppe(n) PVC – Polyvinylchlorid 0,017 Zoll (0,43 mm) Schwarz, Weiß, Rot und nummeriert
Komm.-Draht/Drähte PVC – Polyvinylchlorid 0,019 Zoll (0,48 mm) Orange

Innenabschirmung

Komponente Abschirmungstyp
Komm.-Draht/Drähte Keine Abschirmung

Äußere Abschirmung

Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 18 AWG (7 x 26) TC (verzinntes Kupfer)

Äußere Ummantelung

Material Nenndicke Nennwert Durchmesser Ripcord
PVC – Polyvinylchlorid 0,063 Zoll (1,6 mm) 0,642 Zoll (16,3 mm) Ja

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,642 Zoll (16,3 mm)

Elektrik

Komponente Nennwert Leiter DCR
Paar(e) 5,86 Ohm/1000 Fuß (19,2 Ohm/km)
Komm.-Draht/Drähte 14,7 Ohm/1000 Fuß (48,2 Ohm/km)

Speisung

UL-Nennspannung
300 V (CMG, PLTC, UL AWM 2464), 150 V (ITC)

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb
105 °C -30 °C bis +105 °C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
6,4 Zoll (160 mm) 6,4 Zoll (160 mm)

Maximale Zugspannung

501 lbs (227 kg)

Gewicht Kabelgebinde

246 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen/außen, innen, außen, Sonnenlichtbeständigkeit, Erdverlegung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685 (FT4), FT4, 1202

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 727, Artikel 800, CMG, ITC, PLTC

AWM-Compliance

AWM 2464

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.56 Revisionsdatum: 04.01.2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.56 Revisionsdatum: 04.01.2024